E 5028
Колонка водеща за набиване, компактно водене
Артикул 71
| |
ADP
|
d2
|
l
|
l1
|
l3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5028/ 4 x 30
|
|
4
|
30
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 4 x 40
|
|
4
|
40
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 4 x 50
|
|
4
|
50
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 4 x 60
|
|
4
|
60
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 4 x 80
|
|
4
|
80
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 5 x 30
|
|
5
|
30
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 5 x 40
|
|
5
|
40
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 5 x 50
|
|
5
|
50
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 5 x 60
|
|
5
|
60
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 5 x 80
|
|
5
|
80
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 5 x 100
|
|
5
|
100
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 5 x 125
|
|
5
|
125
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 6 x 30
|
|
6
|
30
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 6 x 40
|
|
6
|
40
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 6 x 50
|
|
6
|
50
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 6 x 60
|
|
6
|
60
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 6 x 80
|
|
6
|
80
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 6 x 100
|
|
6
|
100
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 8 x 30
|
|
8
|
30
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 8 x 40
|
|
8
|
40
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 8 x 50
|
|
8
|
50
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 8 x 60
|
|
8
|
60
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 8 x 80
|
|
8
|
80
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 8 x 90
|
|
8
|
90
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 8 x 100
|
|
8
|
100
|
2
|
- | - |
|
E 5028/ 8 x 125
|
|
8
|
125
|
2
|
- | - |
|
E 5028/10 x 40
|
|
10
|
40
|
3
|
12
|
M 6
|
|
E 5028/10 x 50
|
|
10
|
50
|
3
|
12
|
M 6
|
|
E 5028/10 x 60
|
|
10
|
60
|
3
|
12
|
M 6
|
|
E 5028/10 x 80
|
|
10
|
80
|
3
|
12
|
M 6
|
Детайли
Описание на продукта
- ≈ISO 9182 (DIN 9825)
Материал
- 1.3505 ≈62 HRC обемно закалени; d2 ≥ 16 мминдуктивно
Принадлежности
Тук можете да конфигурирате продукта според Вашите нужди.
Стартирай конфигураторИмате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сегаПрепоръчано за Вас