Artykuły 5

ADP
d2
l
d1
d3
Uszczelka typu O-ring
E 5260/20
20
7.6
22.5
25
E 2130/19x2
E 5260/25
25
7.6
27.5
30
E 2130/24x2
E 5260/32
32
8
35.5
38.5
E 2130/31x2,5
E 5260/40
40
8
43.5
46.5
E 2130/39x2,5
E 5260/50
50
8
53.5
56.5
E 2130/49x2,5

Szczegóły

Materiał

  • 1.7131 ≈660 N/mm²
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.