Artykuły 1

ADP
b1
s1
l
d2
l2
s3
t3 min.
t3 max.
b5
d6
l6
E 3078/19/16/76
19
16
76
6.3
8.7
7.9
12.7
17.4
4.75
9.4
4.75

Szczegóły

Materiał

  • 1.2343 ≈52 HRC

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 3078/19/16/76 Rdzeń wypychający kwadratowy do E 3072

E 3078/19/16/76

Rdzeń wypychający kwadratowy do E 3072

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu

Masz pytania dotyczące produktu?

Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.