E 3013
Suwak do wkładki formującej
Artykuły 15
| |
ADP
|
s
|
b1
|
b
|
l
|
d1
|
l1
|
s1
|
d2
|
l2
|
s2
|
b3
|
d3
|
l3
|
s3
|
l4
|
s4
|
l5
|
Typ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 3013/12/20
|
|
12
|
20
|
27
|
40
|
11
|
7.75
|
6
|
3
|
15.1
|
6
|
14
|
M 4
|
10
|
1.5
|
5
|
8.9
|
28.44
|
2
|
|
E 3013/12/25
|
|
12
|
25
|
32
|
40
|
11
|
7.75
|
6
|
4
|
15.1
|
6
|
15
|
M 4
|
10
|
1.5
|
5
|
8.9
|
28.44
|
1
|
|
E 3013/12/32
|
|
12
|
32
|
39
|
40
|
11
|
7.75
|
6
|
4
|
15.1
|
6
|
20
|
M 4
|
10
|
1.5
|
5
|
8.9
|
28.44
|
1
|
|
E 3013/16/20
|
|
16
|
20
|
29
|
42
|
11
|
7.75
|
8
|
3
|
15.1
|
8
|
14
|
M 4
|
10
|
1.5
|
5
|
11.9
|
28.98
|
2
|
|
E 3013/16/25
|
|
16
|
25
|
34
|
42
|
11
|
7.75
|
8
|
4
|
15.1
|
8
|
15
|
M 4
|
10
|
1.5
|
5
|
11.9
|
28.98
|
1
|
|
E 3013/16/32
|
|
16
|
32
|
41
|
42
|
11
|
7.75
|
8
|
4
|
15.1
|
8
|
20
|
M 4
|
10
|
1.5
|
5
|
11.9
|
28.98
|
1
|
|
E 3013/20/25
|
|
20
|
25
|
34
|
46
|
13
|
9.75
|
8
|
4
|
18.1
|
9
|
15
|
M 4
|
13
|
2
|
8
|
13.9
|
29.71
|
1
|
|
E 3013/20/32
|
|
20
|
32
|
41
|
46
|
13
|
9.75
|
8
|
4
|
18.1
|
9
|
20
|
M 4
|
13
|
2
|
8
|
13.9
|
29.71
|
1
|
|
E 3013/20/40
|
|
20
|
40
|
49
|
46
|
13
|
9.75
|
8
|
4
|
18.1
|
9
|
25
|
M 4
|
13
|
2
|
8
|
13.9
|
29.71
|
1
|
|
E 3013/25/25
|
|
25
|
25
|
34
|
52
|
13
|
9.75
|
8
|
4
|
22.1
|
10
|
15
|
M 4
|
16
|
2
|
10
|
15.9
|
33.89
|
1
|
|
E 3013/25/32
|
|
25
|
32
|
41
|
52
|
13
|
9.75
|
8
|
4
|
22.1
|
10
|
20
|
M 5
|
16
|
2
|
10
|
15.9
|
33.89
|
1
|
|
E 3013/25/40
|
|
25
|
40
|
49
|
52
|
13
|
9.75
|
8
|
4
|
22.1
|
10
|
25
|
M 5
|
16
|
2
|
10
|
15.9
|
33.89
|
1
|
|
E 3013/32/32
|
|
32
|
32
|
43
|
60
|
15
|
11.6
|
10
|
6
|
26.1
|
12
|
20
|
M 5
|
19
|
2
|
12
|
19.9
|
37.47
|
1
|
|
E 3013/32/40
|
|
32
|
40
|
51
|
60
|
15
|
11.6
|
10
|
6
|
26.1
|
12
|
25
|
M 5
|
19
|
2
|
12
|
19.9
|
37.47
|
1
|
|
E 3013/32/50
|
|
32
|
50
|
61
|
60
|
15
|
11.6
|
10
|
6
|
26.1
|
12
|
30
|
M 5
|
19
|
2
|
12
|
19.9
|
37.47
|
1
|
Szczegóły
Materiał
- 1.2343 ≈54 HRC
Dokumenty
Masz pytania dotyczące produktu?
Aby zadać pytania naszym ekspertom, należy się zalogować lub zarejestrować.
Zarejestruj się już teraz