Artykuły 21

ADP
d1
l
l1
d2
Ph
E 2122/12x125
12
125
35
8
28
E 2122/12x175
12
175
35
8
28
E 2122/12x250
12
250
35
8
28
E 2122/16x125
16
125
35
11
28
E 2122/16x175
16
175
35
11
28
E 2122/16x250
16
250
35
11
28
E 2122/20x125
20
125
35
13
28
E 2122/20x175
20
175
35
13
28
E 2122/20x250
20
250
35
13
28
E 2122/25x125
25
125
35
15
28
E 2122/25x175
25
175
35
15
28
E 2122/25x250
25
250
35
15
28
E 2122/32x125
32
125
35
22
36
E 2122/32x175
32
175
35
22
36
E 2122/32x250
32
250
35
22
36
E 2122/40x125
40
125
35
26
36
E 2122/40x175
40
175
35
26
36
E 2122/40x250
40
250
35
26
36
E 2122/50x125
50
125
35
32
36
E 2122/50x175
50
175
35
32
36
E 2122/50x250
50
250
35
32
36

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. temperatura: 140°C

Materiał

  • PA 6.6 GF 30
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.