E 2122
Spiral çekirdek çift dişli
Ürünler 21
|
|
ADP
|
d1
|
l
|
l1
|
d2
|
Yiv
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2122/12x125
|
|
12
|
125
|
35
|
8
|
28
|
|
E 2122/12x175
|
|
12
|
175
|
35
|
8
|
28
|
|
E 2122/12x250
|
|
12
|
250
|
35
|
8
|
28
|
|
E 2122/16x125
|
|
16
|
125
|
35
|
11
|
28
|
|
E 2122/16x175
|
|
16
|
175
|
35
|
11
|
28
|
|
E 2122/16x250
|
|
16
|
250
|
35
|
11
|
28
|
|
E 2122/20x125
|
|
20
|
125
|
35
|
13
|
28
|
|
E 2122/20x175
|
|
20
|
175
|
35
|
13
|
28
|
|
E 2122/20x250
|
|
20
|
250
|
35
|
13
|
28
|
|
E 2122/25x125
|
|
25
|
125
|
35
|
15
|
28
|
|
E 2122/25x175
|
|
25
|
175
|
35
|
15
|
28
|
|
E 2122/25x250
|
|
25
|
250
|
35
|
15
|
28
|
|
E 2122/32x125
|
|
32
|
125
|
35
|
22
|
36
|
|
E 2122/32x175
|
|
32
|
175
|
35
|
22
|
36
|
|
E 2122/32x250
|
|
32
|
250
|
35
|
22
|
36
|
|
E 2122/40x125
|
|
40
|
125
|
35
|
26
|
36
|
|
E 2122/40x175
|
|
40
|
175
|
35
|
26
|
36
|
|
E 2122/40x250
|
|
40
|
250
|
35
|
26
|
36
|
|
E 2122/50x125
|
|
50
|
125
|
35
|
32
|
36
|
|
E 2122/50x175
|
|
50
|
175
|
35
|
32
|
36
|
|
E 2122/50x250
|
|
50
|
250
|
35
|
32
|
36
|
detaylar
Product description
- Maximum temperature: 140 °C
Material
- PA 6.6 GF 30
Belgeler
Aksesuarlar
Sizin için tavsiye edilir