Artykuły 12

ADP
d1
l
M
S
d2
l3
d4
E 1372/125 x 12
125
12
M 5
-
82
8
104
E 1372/125 x 18
125
18
M 5
6
82
8
104
E 1372/125 x 20
125
20
M 5
8
82
8
104
E 1372/160 x 14
160
14
M 5
-
120
10
144
E 1372/160 x 20
160
20
M 5
6
120
10
144
E 1372/160 x 22
160
22
M 5
8
120
10
144
E 1372/175 x 14
175
14
M 5
-
120
10
144
E 1372/175 x 22
175
22
M 5
8
120
10
144
E 1372/200 x 14
200
14
M 5
-
120
10
144
E 1372/200 x 22
200
22
M 5
8
120
10
144
E 1372/250 x 14
250
14
M 5
-
120
10
144
E 1372/250 x 22
250
22
M 5
8
120
10
144

Szczegóły

Materiał

  • 1.1730 min. 630 N/mm²
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.