Ab 1. Januar 2025 wird der Empfang von E-Rechnungen gemäß EN16931 für alle B2B-Geschäfte in Deutschland verpflichtend. Diese Verpflichtung ist Teil des Wachstumschancengesetzes, das der Bundesrat am 22. März 2024 verabschiedet hat. Ziel der Einführung der E-Rechnung ist es, die Effizienz und Transparenz in der Rechnungslegung zu erhöhen sowie Steuerbetrug zu verhindern. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.
Die Einführung der E-Rechnung wird erhebliche Auswirkungen auf ERP-Systeme haben. ERP-Systeme müssen in der Lage sein, E-Rechnungen in den vorgeschriebenen Formaten (z.B. ZUGFeRD oder XRechnung) zu erstellen. Diese Formate basieren auf XML und enthalten strukturierte Daten, die von den Finanzbehörden direkt ausgelesen werden können.
Die E-Rechnung wird ab Dezember 2024 in unser mERPio eingebettet. Dabei können in mERPio sowohl E-Rechnungen erstellt als auch übernommen werden.
Übergangsregel: Bis Ende 2025 kann die Rechnungsübergabe weiterhin in Papierform stattfinden.
Wichtig: Es ist dafür zwingend ein Update auf unser aktuelles mERPio/WEB BDE notwendig.
Zum neuen WEB BDE kann ein Schulungsvideo kostenfrei angefordert werden. Bei Fragen wenden Sie sich an unser Consulting: Jochen Bartella | j.bartella@meusburger.com
Aufgrund etlicher Änderungen und Wechselspiele zwischen BDE und ERP können künftige Updates nur noch in Kombination mit dem Einspielen des neuen BDE gemacht werden. Gerne können Sie ein Ticket anlegen, damit unser Support das Update und bei Bedarf eine zusätzliche Schulung einplant.
| Ticket | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| PPMS-11194 | Bug | Kundenauftrag (F-3064) Auftragsbestätigung: Logo wird auch auf den Folgeseiten angezeigt. |
| PPMS-11193 | Bug | Dispoliste (generische Tabelle): Wenn man in der generischen Tabelle eine Spalte in den Gruppierungsbereich zieht, funktioniert das Auf- und Zuklappen fehlerfrei. |
| PPMS-11185 | Bug | (BDE): Bei einer Lagerabbuchung werden die Buchungen nach dem Abmelden eines Arbeitsgangs fehlerfrei ausgeführt. |
| PPMS-11182 | Verbesserung | Bei der Lager-Rückfrage im BDE können im Dialog nun keine ungültigen Mengen mehr erfasst werden. Ist die eingegebene Menge ungültig, wird der „Bestätigen“-Button gesperrt. Ist sie gültig, wird dieser aktiviert. |
| PPMS-11179 | Bug | In der Tabelle der Dispoliste funktioniert der Spaltenfilter nach einer Sortierung wieder fehlerfrei. |
| PPMS-11175 | Bug | Tagesarbeitskarte bearbeiten (F-3021): Die Vorschau funktioniert wieder fehlerfrei. |
| PPMS-11171 | Verbesserung | Zukünftig ab mERPio Build Version 39xx können Updates durch User selbst gestartet werden. User mit mehr Mandanten können das Update über alle Mandanten durchführen. |
| PPMS-11166 | Verbesserung | Kalkulation (F-911): Das Textfeld-Editor-Kontextmenü beim Arbeitsgang ist auf Englisch. Jetzt ist auch eine deutsche Übersetzung verfügbar. |
| PPMS-11165 | Bug | Eine mERPio-Verknüpfung liegt jetzt auf dem Rechner und kann somit auch auf dem öffentlichen Desktop erstellt werden. |
| PPMS-11164 | Bug | Bei leerem Suchtextfeld wird kein Filter mehr gesetzt und dadurch werden gleich alle Zeichnungsnummern angezeigt. |
| PPMS-11163 | Verbesserung | Das neue Updateverfahren kann nur mit einer Version, die mindestens der Version 39xx entspricht, selbst durchgeführt werden. Wie es sich bei Usern mit mehr Mandanten verhält, siehe PPMS-11171. |
| PPMS-11159 | Bug | Das Update wird nur fortgesetzt, wenn alle Mitarbeiter abgemeldet sind und somit keine Lizenz mehr benötigen. |
| PPMS-11150 | Bug | Beim BDE-Update bleiben die Quell-Dateien bestehen. Somit ist eine erneute Ausführung problemlos möglich. |
| PPMS-11127 | Verbesserung | In der generischen Tabelle ist eine Beschreibung auf Deutsch verfügbar. |
| PPMS-11076 | Bug | Berichte, Auftragsstatus (F-3043): Zellzwischenräume hatten keinen Puffer und waren dadurch unleserlich. Sie sind nun größer und die Lesbarkeit wurde somit verbessert. |
| PPMS-10078 | Bug | Die Preise von Dienstleistungsartikeln werden in der Kalkulation nun auch korrekt berechnet, wenn die Einstellung „Soll der Preis dieses Dienstleistungsartikels aus der Masse des Materialartikels berechnet werden?“ für den Artikel inaktiv ist. |
| PPMS-9073 | Bug | Beim Anlegen einer Kalkulation wird die Währung auf die Hauswährung festgelegt. Somit wird die Währung des Auftrags korrekt gesetzt und die Währungssymbole werden beispielsweise in der Werkstattauftragsliste wieder angezeigt. |
| PPMS-8954 | Bug | In der Maske des Erlöstyps (F-3097) wurden die Spalten in der Tabelle, Bezeichnung und Art auf 50 Zeichen limitiert. |
| PPMS-8685 | Bug | Lager, Inventur, Inventurmengen – Erfassen (F-3127): Der Button für „Anlegen“ und „Löschen“ wurde entfernt. Dieser sorge nur für Verwirrung und wird nicht benötigt. |