Release 3982 – Oktober 2024

Ab 1. Januar 2025 wird der Empfang von E-Rechnungen gemäß EN16931 für alle B2B-Geschäfte in Deutschland verpflichtend. Diese Verpflichtung ist Teil des Wachstumschancengesetzes, das der Bundesrat am 22. März 2024 verabschiedet hat. Ziel der Einführung der E-Rechnung ist es, die Effizienz und Transparenz in der Rechnungslegung zu erhöhen sowie Steuerbetrug zu verhindern.

Die Einführung der E-Rechnung wird erhebliche Auswirkungen auf ERP-Systeme haben. ERP-Systeme müssen in der Lage sein, E-Rechnungen in den vorgeschriebenen Formaten (z.B. ZUGFeRD oder XRechnung) zu erstellen. Diese Formate basieren auf XML und enthalten strukturierte Daten, die von den Finanzbehörden direkt ausgelesen werden können.

Die E-Rechnung wird ab Dezember 2024 in unser mERPio eingebettet. Dabei können in mERPio sowohl E-Rechnungen erstellt als auch übernommen werden.

Wichtig:  Ein Update auf unser aktuelles mERPio Build 3982 inkl. WEB BDE ist dabei zwingend notwendig. 

Für die Voraussetzungen und richtige Einstellung in den Stammdaten für E-Rechnungen im mERPio steht Ihnen ein Schulungsdokument zur Verfügung. Außerdem kann zum neuen WEB BDE kostenfrei ein Schulungsvideo angefordert werden. Bitte wenden Sie sich dafür an unser Consulting: Jochen Bartella | j.bartella@meusburger.com

Aufgrund etlicher Änderungen und Wechselspiele zwischen BDE und ERP können künftige Updates nur noch in Kombination mit dem Einspielen des neuen BDE gemacht werden. Gerne können Sie ein Ticket anlegen, damit unser Support das Update und bei Bedarf eine zusätzliche Schulung einplant.

TicketTypBeschreibung
PPMS-11218VerbesserungBDE-Buchungen
Fertigungsartikel können zugebucht werden, auch wenn der letzte AG keinen Artikel hat. Wenn ein Chargenartikel kein Chargenbestandslager hat, wird das Standardlager geladen. Hat dieser auch keinen Bestand, muss mit 0 gebucht werden (Nullbestand).
PPMS-11200VerbesserungTabelle Anfrage bearbeiten (F-3035)
Der Anfragestatus wird korrekt angezeigt und die Statusnamen wurden angepasst. Es wurde beim Erstellen eines Angebots der Status ‚Angebot erfasst‘ zusätzlich eingeführt. Der Anfragestatus wird nun wie folgt angezeigt:
Entwurf Anfrage – Angefragt – Angebot erfasst
Entwurf Bestellung – Bestellt – Im Verzug – Abgeschlossen
PPMS-11191BugBDE-Sammelauftrag/Werkstattsammelauftrag bearbeiten (F-2152)
Wird ein BDE-Sammelauftrag komplett erfasst, wird dieser immer gelöscht.
PPMS-11188VerbesserungX-Rechnung, Eingangsrechnung zu Lieferanten importieren
Die X-Rechnung wird als XML oder PDF inkl. XML importiert.
PPMS-11170BugErzeugnisbewertungsliste (F-3092)
Die fehlerhafte Zuordnung einer Kalkulationsposition zu einer Eingangsrechnungsposition wurde korrigiert. Damit stimmen nun auch die Auswertungen.
PPMS-11132BugTabelle Kalkulation, Dispoliste
Die Menge in der Dispoliste entsprach nicht der Menge aus der Kalkulation. Der Fehler ist nun behoben.
PPMS-11096BugBDE
Das Anmelden einer auftragsunabhängigen Tätigkeit ist durch die Eingabe der Nummer nicht möglich. Bei einer auftragsunabhängigen Tätigkeit gibt es keinen vorherigen Arbeitsgang. Diese Prüfung wird jetzt bei auftragsunabhängigen Tätigkeiten übergangen und die Kostenstellensuche funktioniert wieder korrekt.
PPMS-10970VerbesserungTagesarbeitskarte bearbeiten (F-3146)
Arbeitsgänge, die in Sammelaufträgen enthalten sind, können jetzt in der Tagesarbeitskarte verwendet werden.
PPMS-10905VerbesserungX-Rechnung
Externe Dokumente wie Rechnung, Teil-, Schlussrechnung oder Gutschrift können im Format CII als X-Rechnung gedruckt werden und sind direkt im PDF angehängt.

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Let op

U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.