Ab 1. Januar 2025 ist der Empfang von E-Rechnungen gemäß EN16931 für alle B2B-Geschäfte in Deutschland verpflichtend. Diese Verpflichtung ist Teil des Wachstumschancengesetzes, das der Bundesrat am 22. März 2024 verabschiedet hat. Ziel der Einführung der E-Rechnung ist es, die Effizienz und Transparenz in der Rechnungslegung zu erhöhen sowie Steuerbetrug zu verhindern.
Die Einführung der E-Rechnung wird erhebliche Auswirkungen auf ERP-Systeme haben. ERP-Systeme müssen in der Lage sein, E-Rechnungen in den vorgeschriebenen Formaten (z.B. ZUGFeRD oder X-Rechnung) zu erstellen. Diese Formate basieren auf XML und enthalten strukturierte Daten, die von den Finanzbehörden direkt ausgelesen werden können.
Die E-Rechnung ist ab sofort in unser mERPio eingebettet. Dabei können in mERPio sowohl E-Rechnungen erstellt als auch übernommen werden.
Wichtig: Ein Update auf unser aktuelles mERPio Build ab 3982 inkl. WEB BDE ist dabei zwingend notwendig.
Für die Voraussetzungen und richtige Einstellung in den Stammdaten für E-Rechnungen im mERPio steht Ihnen ein Schulungsdokument zur Verfügung. Außerdem kann zum neuen WEB BDE kostenfrei ein Schulungsvideo angefordert werden. Bitte wenden Sie sich dafür an unser Consulting: Jochen Bartella | j.bartella@meusburger.com
Aufgrund etlicher Änderungen und Wechselspiele zwischen BDE und ERP können künftige Updates nur noch in Kombination mit dem Einspielen des neuen BDE gemacht werden.
Gerne können Sie ein Ticket anlegen, damit unser Support das Update und ggf. eine zusätzliche Schulung einplant.
| Ticket | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| PPMS-11259 | Bug | Fehler bei der Anzeige der Erlöstypen wieder behoben. |
| PPMS-11248 | Bug | Fehler in der Personalzeiterfassung behoben: Fehlbuchungen zu Anwesenheit wurden fälschlicherweise anhand der Tagesarbeitskarten geprüft statt auf Eintrag bei Anwesenheit. |
| PPMS-11240 | Bug | E-Rechnung wird automatisch ausschließlich im PDF-Format erstellt. |
| PPMS-11238 | Bug | Kapazitätsübersicht (F-1404) Endet das Jahr an einem Montag, Dienstag oder Mittwoch, beginnt das neue Kalenderjahr mit den verbleibenden Tagen der letzten Woche des Vorjahres. |
| PPMS-11237 | Bug | In der Tabelle (F-3021) werden auch Mitarbeiter ohne Bereich aufgelistet. |
| PPMS-11236 | Bug | Im Kostenstellen-Bericht wird der Barcode korrekt ausgegeben. |
| PPMS-11226 | Bug | Mahnung anlegen (F-3032) Verzugstage werden im Bericht korrekt angezeigt. |
| PPMS-11225 | Bug | Fremdleistungen werden bei Auftragsvarianten Neu (N) und Änderung (Ä) nicht zum Gesamtergebnis hinzugefügt. |
| PPMS-11221 | Bug | Wenn das Infoboard konfiguriert ist, wird die gespeicherte Prozedur (SP) analog zu mERPio nach dem Speichern der TAK ausgeführt. |
| PPMS-11209 | Bug | Anfrage (F-1711) DevExpress Berichte können wieder per E-Mail verschickt werden. |
| PPMS-11201 | Bug | Textbausteine (F-3033) Textbausteine können per Doppelklick eingefügt werden. |
| PPMS-11199 | Bug | Kalkulation (F-911) Beim Kopieren einer Position werden ab sofort Lagerreservierungen für die Arbeitsgänge angelegt, in denen ein lagergeführter Artikel eingetragen ist. |
| PPMS-11187 | Bug | Externe Berichte (Crystal Reports) werden einheitlich seitlich positioniert. |
| PPMS-11160 | Bug | Die Spaltenbreite des Mengenfelds auf der Arbeitskarte wurde angepasst. |
| PPMS-11136 | Verbesserung | BDE, Schnittstelle und Updater wurden durch das Update auf Version NET 8 angehoben. |
| PPMS-11117 | Bug | Die TAK kann im Nummernkreis auf neun oder mehr Stellen wachsen bzw. entsprechend eingestellt werden. Die ETL wächst dynamisch, ohne Limitierung. |
| PPMS-11111 | Bug | Artikel bearbeiten (F-3078) Die Eingabe in den Erlös- und Kostenstellenfeldern wird künftig validiert. Eine Eingabe ist nicht mehr möglich, wenn die Werte in den aktiven Typen gesetzt sind. |
| PPMS-11109 | Bug | Wenn über den Button „Bearbeiten“ ein Locking aktiviert wird und somit die Daten für den User freigegeben werden, erfolgt eine Aktualisierung der Daten. |
| PPMS-11038 | Bug | Personalzeiterfassung Beim Erfassen von Anwesenheiten wird ab sofort auch das „Bearbeitet“-Feld gesetzt, wenn die Standardpausen eingetragen werden. |
| PPMS-11015 | Bug | Angebot (F-3117) / Kundenauftrag (F-3064) Die Schriftart im Fußtext sowie im oberen und unteren Zusatztext wird nun beibehalten. |
| PPMS-10917 | Bug | Kalkulation (F-911) Der Bearbeiter wird nur noch in den Positionen eingetragen, die er tatsächlich geändert hat. |
| PPMS-9181 | Bug | Auftragsbearbeitung Die Bezeichnung „Storno-Anzahlungsrechnung“ wurde auf „Anzahlungsrechnungen“ geändert. |