Release 3877 – Mai 2022

Im Mai Release stand weiterhin das BDE im Fokus sowie die Überarbeitung von Grids und RTF. Alle drei Punkte befinden sich in den letzten Zügen, um flächendeckend ausgeliefert zu werden. Weiters wurden mit diesem Release zusätzlich ein paar kleinere Themen umgesetzt.

Aufgrund etlicher Änderungen und Wechselspiele zwischen BDE und ERP können künftige Updates nur noch in Kombination mit dem Einspielen des neuen BDE gemacht werden. Gerne können Sie ein Ticket anlegen, damit unser Support das Update und bei Bedarf eine zusätzliche Schulung einplant.

TicketTypBeschreibung
PPMS-9827BugBAK Tabellen – aufgrund der Historie gibt es in manchen Kundendatenbanken ungenutzte Tabellen, die nun systematisch mit einem SQL Script beseitigt werden.
PPMS-9767BugSupport Mailadresse im System wurde auf support-erp@meusburger.com geändert.
PPMS-9664VerbesserungReport Auftragsschnellübersicht wurde um das Feld „Stück“ erweitert (unterhalb von PosNr).
PPMS-9322VerbesserungRücklieferscheine buchen Ware automatisch wieder ans Lager zurück.
PPMS-9571Bug„Wareneingang schließt AG ab“ wird nur mehr angewendet, wenn der Wareneingang auf einen Arbeitsgang und nicht eine ganze Position zeigt.
PPMS-9602VerbesserungProjektübersicht wurde von Crystal Report auf DevExpress migriert und kann nun gedruckt und skaliert werden.

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.