Im Fokus vom März Release stand unser neues Schnittstellentool ETL. Hierfür wurde die bestehende Zeiterfassungsschnittstelle sowie die Schnittstelle zu Plantafeln erweitert und in die neue Umgebung migriert. Mit der ETL Box haben wir den Grundstein für eine künftig einfache Import-Export Funktion von und zu mERPio gelegt.
Alle weiteren Verbesserungen und Bugfixes:
| Ticket | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| PPMS-9648 | Bug | Angebotskarte Druckoptimierung (einseitig) |
| PPMS-9647 | Verbesserung | Angepasste Anzeige im PPMS-Tätigkeiten-Grid: Statt einer leeren Uhrzeit-Zelle wird nun der Wert „00:00“ (sofern so in der Datenbank geführt) angezeigt. |
| PPMS-9646 | Verbesserung | Updateoptimierung: *.sql Update-Skripte aus Update/SqlUpdates werden (einmalig) beim Start ausgeführt. |
| PPMS-9592 | Bug | Schlussrechnung – spezielle Konstellation: Vorzeichenfehler wurde behoben |
| PPMS-9590 | Verbesserung | In der Rechnung des Kundenauftrags können Positionen ohne Einzelwerte angezeigt werden. |
| PPMS-9547 | Verbesserung | Berechtigung zur Bearbeitung der Tagesarbeitskarte unabhängig von der Verwaltungsberechtigung ermöglicht. (Über Mitarbeitereinstellungen) |
| PPMS-9424 | Bug | Wenn im Kundenauftrag „Inkrementelle AB“ aktiviert ist, werden in der Rechnung wieder Netto / Brutto / UST angezeigt. |
| PPMS-9187 | Bug | Wenn die Erläuterung des ersten AGs leer ist, werden die weiteren nun trotzdem wieder befüllt. |
| PPMS-9519 | Feature | Neues ETL Schnittstellentool um die Fähigkeit erweitert, die Ergebnisse beliebiger SQL Abfragen als XML, JSON oder CSV-Dateien zu exportieren. |