Der Dezembersprint ist aufgrund der Feiertage etwas kürzer ausgefallen. Es wurden einige Verbesserung im BDE durchgeführt und die Performance optimiert.
Aufgrund etlicher Änderungen und Wechselspiele zwischen BDE und ERP können künftige Updates nur noch in Kombination mit dem Einspielen des neuen BDE gemacht werden. Gerne können Sie ein Ticket anlegen, damit unser Support das Update und bei Bedarf eine zusätzliche Schulung einplant.
| Ticket | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| PPMS-10796 | Verbesserung | Im BDE ist es nun möglich, den Barcode mittels Tablet-Kamera zu lesen. |
| PPMS-10772 | Verbesserung | Die Performance beim Anwesenheitsreport wurde deutlich verbessert. |
| PPMS-10654 | Verbesserung | Im BDE werden die Einstellungen nun pro Benutzer gespeichert. |
| PPMS-10621 | Bug | Im BDE wird nach längerer Inaktivität eine Meldung angezeigt, dass die Seite aktualisiert werden sollte. |
| PPMS-10723 | Bug | Die hinterlegten E-Mail-Adressen von Ansprechpartnern wurden nicht immer wie gewünscht übernommen. Dies wurde jetzt behoben. |
| PPMS-9492 | Bug | Es wurde eine neue Programmeinstellung hinzugefügt: „Dürfen Dokumente nur auf Basis einer externen AB erstellt werden? Ja/Nein (Default)“. Ist diese aktiviert, können für interne ABs keine weiteren Dokumente außer Auftragsbestätigung(en) erstellt werden. Die restlichen Dokumentarten sind deaktiviert/ausgegraut. |
| PPMS-10590 | Bug | Bei einer Dauerabwesenheit werden jetzt die individuellen Arbeitszeiten für die Berechnung der Abwesenheitsstunden verwendet. |
| PPMS-10685 | Bug | In der Kalkulation ist nun die Artikelaktualisierung von abhängigen Dienstleistungsartikeln abschaltbar. |
| PPMS-10140 | Bug | Die Grobkalkulationswerte werden im Auftragsstatusreport nun korrekt angezeigt. |