Im Dezember wurden einige Verbesserung im Bereich der Personalzeiten im BDE und mERPio angegangen. Zusätzlich konnten Performanceverbesserungen erreicht werden. Im Zahlungseingang und -ausgang gab es ebenso mehrere Anpassungen.
Aufgrund etlicher Änderungen und Wechselspiele zwischen BDE und ERP können künftige Updates nur noch in Kombination mit dem Einspielen des neuen BDE gemacht werden. Gerne können Sie ein Ticket anlegen, damit unser Support das Update und bei Bedarf eine zusätzliche Schulung einplant.
| Ticket | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| PPMS-10322 | Verbesserung | Die Performance beim Bearbeiten der Dauerabwesenheiten wurde verbessert. |
| PPMS-10319 | Bug | Im BDE sind jetzt mehrfache Filterkombinationen möglich. |
| PPMS-10295 | Verbesserung | Bei entsprechender Programmeinstellung können jetzt Fremdleistungen vom BDE automatisch dem Lager zugebucht werden. |
| PPMS-10294 | Bug | Im BDE werden nun alle An- oder Abwesenheiten angezeigt. |
| PPMS-10292 | Verbesserung | Die Performance bei der Bearbeitung der Tagesarbeitskarten hat sich erheblich verbessert. |
| PPMS-10269 | Verbesserung | In Europa wurde ein neues SEPA Format eingeführt. Im E-Bank Modul wurde dieses neue Format implementiert. |
| PPMS-10231 | Verbesserung | Im BDE werden unter „Anwesenheit“ die Auftragszeiten, Pause und Arbeitszeit in Stunden für den aktuellen Tag angezeigt. Das Benutzerinformationen-Dropdown wird jetzt in die Blöcke „Überstunden“ und „Urlaub“ aufgeteilt und wichtige Informationen aus dem mERPio Anwesenheitsreport angezeigt. Welche Informationen angezeigt werden, ist abhängig von den Programmeinstellungen. |
| PPMS-10222 | Bug | Wenn im BDE Fehlbuchungen gemacht werden, können diese jetzt in mERPio ausgewertet werden. In den Programmeinstellungen kann ein Wert (Arbeitsstunden pro Tag) eingestellt werden, bei dessen Überschreitung eine Fehlbuchung verursacht wird. |
| PPMS-10220 | Bug | In einer Bestellung wird die Artikelnummer bei der Auswahl einer Bestellposition aus einer Kalkulationsposition bzw. aus einem Arbeitsgang übernommen. Das Gleiche gilt für Anfragen. |
| PPMS-10213 | Bug | Für Staffelpreise wird der Rabatt, wenn dieser im Grid geändert wird, entsprechend auf den Staffelpreis übertragen. |
| PPMS-10169 | Bug | Eingangsrechnungspositionen, die auf dieselbe Bestellposition zeigen, werden zu einer Position zusammengefasst. Somit tauchen die Beträge nur einmal auf. |
| PPMS-10039 | Bug | Bei einem Zahlungseingang wird der Button „Rechnung bezahlt“ automatisch gesetzt, wenn die Summe der Teilbeträge (z.B. Zahlbetrag + Skonto) der geforderten Summe entspricht. |
| PPMS-9665 | Verbesserung | Die Suche im BDE wurde verbessert. Jetzt kann nach jedem Datenfeld gesucht werden. |
| PPMS-9569 | Bug | In der Kalkulation werden die Felder erst nach Bestätigen des Importdialoges und nur bei entsprechender Einstellung überschrieben. |
| PPMS-9789 | Bug | In den Tätigkeiten der Tagesarbeitskarte werden neu gesetzte Flags in Abhängigkeit der fachlichen Logik neu berechnet, bevor diese in die Berechnung der Pausenzeit einfließen. |
| PPMS-9153 | Verbesserung | Im Einkauf sind in den Masken für die Angebotserfassung und dem Angebotsvergleich mehrere Spalten dazugekommen. Dadurch lassen sich die einzelnen Positionen leichter unterscheiden. |
| PPMS-9092 | Bug | Die Restmenge in der Kundenauftragstabelle für externe Positionen wird richtig berechnet und berücksichtigt alle Buchungen. |