Release 3875 – April 2022

Im Fokus vom Release im April stand unser neues BDE, das nun bis auf die Lagerkomponente im BDE auslieferfähig ist. Nach den ersten Testkunden sind noch ein paar kleine Ungereimtheiten aufgetaucht, die nun im kommenden Sprint umgesetzt werden. Somit steht das BDE mit Anfang Juni für alle Kunden zur Verfügung. All jene, die kein Lagermodul einsetzen, können das Update ab sofort durchführen.

Aufgrund etlicher Änderungen und Wechselspiele zwischen BDE und ERP können künftige Updates nur noch in Kombination mit dem Einspielen des neuen BDE gemacht werden. Gerne können Sie ein Ticket anlegen, damit unser Support das Update und bei Bedarf eine zusätzliche Schulung einplant.

TicketTypBeschreibung
PPMS-9733BugWenn ein Auftrag, ein TAP Status oder eine PosNr vorhanden ist, wird die Beziehung zwischen Eingangsrechnungsposition und Kalkulation gesetzt.
PPMS-9693VerbesserungBeim Erstellen eines neuen Mitarbeiters werden jetzt folgende Angaben standardmäßig auf false gesetzt: Verwaltung Mitarbeiter, altes Menu, Bert, individuelle Pausen, Standardpausen, Projektleiter, TAK, Schnellstartleiste, externer Mitarbeiter, Tagesarbeitskarten Mitarbeiter
PPMS-9653VerbesserungDATEV-Export: Es wird nun zusätzlich bei Teilrechnungen auf die Dokumenten-Nummer geprüft. Diese soll nicht mehrmals gebucht werden. Beim Exportieren werden Positionen mit dem Wert 0 ausgefiltert.
PPMS-9616BugFeld „Status“ wurde im Werkstattsammelauftrag zur Gänze entfernt.
PPMS-9615VerbesserungWerkstattsammelauftrag Arbeitskarte wurde in die DB AK migriert
PPMS-9601VerbesserungWeitere Prüfung eingebaut, um sporadische Fehler beim Verwalten von Anhängen in Fertigung-Kalkulation zu vermeiden.
PPMS-9578BugDer Abstand zwischen Projektleiter-Block und Sachbearbeiter-Block wurde angepasst, die Zeilenabstände korrigiert und das fehlende Sachbearbeiter-Feld in Storno-Schlussrechnung eingefügt.
PPMS-9565VerbesserungmERPio AnwenderInnen können nun mittels eines neuen Kontrollkästchens in den Mitarbeitereinstellungen steuern, welche Menüs zur Verfügung stehen. Bisherige Einstellungen werden übernommen.
PPMS-9802VerbesserungWird die Stückzahl „Teile in Ordnung“ auf einen Wert größer oder gleich der Restmenge eingestellt, wird der Schalter „Arbeitsgang komplett fertig“ automatisch gesetzt. Der Wert kann als Text manuell eingegeben oder über die Pfeiltasten eingestellt werden.
PPMS-9518VerbesserungKostenstellen-Nummern können bis zu 6 Stellen haben.
PPMS-9690VerbesserungNeuer Typ BDE-Parameter im System zur Parametrierung angelegt.
PPMS-9613VerbesserungDie Funktionalität der Maske „Werkstattsammelauftrag anlegen“ bzw. „Werkstattsammelauftrag bearbeiten“ wurde überarbeitet. Die Funktionalität der einzelnen Controls wurde optimiert und Validierungen eingebaut, die das Speichern bei falschen Werten verhindert.
PPMS-9799BugMassive Performanceverbesserung beim Laden von unangemeldeten AG im BDE.
PPMS-8758VerbesserungDatenkorrektur SQL Skript für den Report Auftragsstatus bezogen auf die Fremdleistungen: Wenn im Rechnungseingang auf der Position [Auftrag – Status – PosNr] eingetragen wird, wird die ID der Feinkalkulation in der Datenbank der dazu gehörigen Eingangsrechnung Position gespeichert.
PPMS-9417VerbesserungBeim Stücklistenimport werden die individuellen Stundensätze (bezogen auf die Auftrag gebende Firma der Kalkulation) berücksichtigt.
PPMS-9418Bug/VerbesserungDie globale Programmeinstellung „Lieferschein bucht Artikel aus dem Lager“ gibt es nicht mehr. Stattdessen kann man individuell pro Artikel „Lieferschein bucht aus Lager“ einstellen.
PPMS-9714BugDie Kostenstellenauswertung hat bis dato keine arbeitsfreien Tage mitberechnet. Somit hat sich das Grid vom Report unterschieden, da dieser die arbeitsfreien Tage auch berücksichtigt hat, was für Verwirrung sorgte.
PPMS-9576BugBisher wurde bei der Bearbeitung von Bestellungen der Fokus auf die letzte Zeile gelegt, was zu Problemen geführt hat. Dies wurde nun auf die erste, neue Zeile geändert.

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.