| Ticket | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| PPMS-11479 | Bug | Wird eine Bestellung manuell auf „abgeschlossen“ gesetzt, werden die Artikelposten automatisch im Lager archiviert. NEU: Beim erneuten Aktivieren der Bestellung wird die Archivierung der Artikelposten automatisch rückgängig gemacht. |
| PPMS-11478 | Bug | mERPio verwendet jetzt den in der GUI angegebenen Zeitraum beim Erstellen von Reports. |
| PPMS-11469 | Bug | Der Fehler im Filter wurde behoben. |
| PPMS-11451 | Bug | Der Ausdruck funktioniert nun auch korrekt, wenn die Anfrage zunächst ohne Lieferanten gespeichert wurde. |
| PPMS-11021 | Bug | In Anfrage, Bestellung und Wareneingang lassen sich die Artikelmasken nun per Doppelklick auf den Artikel öffnen. |
| PPMS-10990 | Verbesserung | Die Felder für Kopf- und Fußtexte wurden an die Seite verschoben, wodurch mehr Platz für die Positionen entstanden ist. Zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit wurde zudem das Dropdown „Drucken und Verbuchen“ durch den Button „Vorschau“ ersetzt. |
| PPMS-10989 | Verbesserung | Die Felder für Kopf- und Fußtexte wurden an die Seite verschoben, wodurch mehr Platz für die Positionen entstanden ist. Zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit wurde zudem das Dropdown „Drucken und Verbuchen“ durch den Button „Vorschau“ ersetzt. |
| PPMS-10929 | Bug | Die Werte in den Auswahl-aus-Grids entsprechen nun den Werten aus der Kalkulation. |
| PPMS-10882 | Bug | Die Art wird automatisch befüllt, sofern in der TapStatus-Liste nur ein Eintrag vorhanden ist. Ebenso werden die Position und AGs automatisch befüllt, wenn deren Listen nur einen Eintrag enthalten. |
| PPMS-9429 | Bug | Wenn ein Artikel über „Auswahl aus“ ins Grid übernommen wird, lässt er sich nicht mehr ändern. |
| PPMS-9287 | Bug | Wird eine neue Position über den Button „Neue Pos. “ angelegt, können im Grid nur noch Objekte (Auftrag, Status) gewählt werden, die beauftragte Positionen enthalten. Im Dialog „Auswahl aus… “ stehen ebenfalls nur beauftragte Positionen zur Auswahl. |