Release 3974 – August 2024

Ab 1. Januar 2025 wird der Empfang von E-Rechnungen gemäß EN16931 für alle B2B-Geschäfte in Deutschland verpflichtend. Diese Verpflichtung ist Teil des Wachstumschancengesetzes, das der Bundesrat am 22. März 2024 verabschiedet hat. Ziel der Einführung der E-Rechnung ist es, die Effizienz und Transparenz in der Rechnungslegung zu erhöhen sowie Steuerbetrug zu verhindern. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Die Einführung der E-Rechnung wird erhebliche Auswirkungen auf ERP-Systeme haben. ERP-Systeme müssen in der Lage sein, E-Rechnungen in den vorgeschriebenen Formaten (z.B. ZUGFeRD oder XRechnung) zu erstellen. Diese Formate basieren auf XML und enthalten strukturierte Daten, die von den Finanzbehörden direkt ausgelesen werden können.

Die E-Rechnung wird ab November 2024 in unser mERPio eingebettet werden. Dabei können in mERPio sowohl E-Rechnungen erstellt als auch übernommen werden.

Wichtig: Es ist dafür zwingend ein Update auf unser aktuelles mERPio/WEB BDE notwendig.

Zum neuen WEB BDE kann ein Schulungsvideo kostenfrei angefordert werden. Bei Fragen wenden Sie sich an unser Consulting: Jochen Bartella | j.bartella@meusburger.com

Aufgrund etlicher Änderungen und Wechselspiele zwischen BDE und ERP können künftige Updates nur noch in Kombination mit dem Einspielen des neuen BDE gemacht werden. Gerne können Sie ein Ticket anlegen, damit unser Support das Update und bei Bedarf eine zusätzliche Schulung einplant.

TicketTypBeschreibung
PPMS-11155BugDispoliste (F-3121): Die Lager-, und Lagerbestandswerte werden nun korrekt angezeigt.
PPMS-11151BugKalkulation (F-911): Die Mengeneinheit (Stk./Kg/Paar/Dtz.) wird in jeder Situation, wenn gesetzt, korrekt angezeigt.
PPMS-11149BugBeim Anlegen von Personalzeiten/Dauerabwesenheiten wird keine Fehlermeldung mehr erzeugt und angezeigt – Locking im Code wurde angepasst.
PPMS-11144BugKalkulation (F-911): Die Reservierungen von Artikeln werden nun wieder korrekt angelegt. Wenn man die Menge in der Baugruppe ändert und speichert, werden die Positionen alle nochmal neu berechnet. In diesem Fall werden die Reservierungen beim Speichern erstellt.
PPMS-11134BugAnwesenheit (F-2129): Der Urlaub wird korrekt berechnet. Resturlaubstage aus dem Vorjahr werden rechnerisch korrekt übernommen.
PPMS-11133BugArtikel bearbeiten (F-3013): Der Artikel bleibt auch bei Aktivierung der Restmengenverwaltung bearbeitbar.
PPMS-11103BugIm Anwesenheitsbericht wird die Soll-Arbeitszeit eines Mitarbeiters nicht mehr vorausgesetzt.
PPMS-11091VerbesserungDas Laden der Tagesarbeitskarten-Tabelle (F-3021) läuft jetzt schneller.
PPMS-11077BugKapazitätsübersicht (F-1401): Die Ruhend-Blöcke werden wieder korrekt dargestellt.
PPMS-11055BugIm BDE können nun beliebig viele Sammelaufträge hintereinander komplett erfasst werden, sofern der BDE Typ des angemeldeten Benutzers dazu berechtigt ist.
PPMS-11050VerbesserungKundenauftrag (F-3064): Sollte der Report auf Englisch gewählt werden, wird nun „voraussichtliche Leistungserbringung“ in „Expected service provision“ übersetzt.
PPMS-11037BugKalkulation (F-911): Die Suche ist übersichtlicher und schneller geworden. Bei Änderung des Spaltenfilters werden neue Daten geladen. Bei Änderung der Expresssuche werden nur die derzeitig vorhandenen Daten neu sortiert und markiert. Bei erweiterter Suche werden alle Daten geladen. Der Text in der Expresssuche wird sowohl bei einer Änderung des Spaltenfilters als auch bei der erweiterten Suche beibehalten. Der letzte Zustand (Tabelle) wird automatisch gespeichert.
PPMS-11016BugDer Bericht bzw. die Arbeitskarte muss auch wie in der Kalkulation bis zur sechsten Stelle gehen. Das Zahlenfeld wurde so breit wie möglich erweitert.
PPMS-10957BugIn der Dispoliste (F-3132) wird die Spalte ‚Abmaße‘ nicht nur für Materialartikel (Profile), sondern auch für berechnete Dienstleistungsartikel befüllt. Für alle anderen Artikeltypen bleibt die Spalte ‚Abmaße‘ leer.
PPMS-10682BugBetriebskalender (F-920): Der Lockmechanismus wurde überarbeitet und funktioniert jetzt wieder fehlerfrei.
PPMS-10580BugNach dem Update vom Client startet mERPio wieder korrekt.
PPMS-10486BugKundenauftrag (F-3064): Die Anrede im Adresskopf wird richtig ausgewählt und angezeigt.
PPMS-9823VerbesserungDas Update-Verfahren wurde vereinfacht und Kundenupdates können zukünftig eigenständig durchgeführt werden. Voraussetzung dafür ist jedoch die aktuellste PPMS-Version.
PPMS-9029BugLager, Lagerbestand (F-3121): Reservierungen werden alternativ berechnet, damit keine negativen Werte mehr entstehen können.

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Let op

U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.