Artikelen 3

ADP
d1
l1
l2
b3
s3
r3
b5
l5
E 3240/..
E 3243/ 8/200
8
200
12
3.81
6
12
6
4
E 3240/16/..
E 3243/10/250
10
250
14
6.1
10
10
10
5
E 3240/22/..
E 3243/15/250
15
250
14
6.1
10
10
10
5
E 3240/22/..

Details

Materiaal

  • 1.2343 ≈48-50 HRC
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.