Articolo 4

ADP
d1
l1
l
d2
l2
E 92110/ 6/ 5
6
5
11
4
6
E 92110/10/ 6
10
6
15
6
9
E 92110/16/ 8
16
8
20
8
12
E 92110/25/10
25
10
28
12
18

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • DIN 6321-A

Materiale

  • 1.2842 ≈54 HRC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.