Árucikk 6

ADP
b1
l1
s
s1
l2
s2
s3
b4
d4
s4
b5
l5
s5
l6
d7
l7
s7
d8
s8
Max. löket
E 3200/ 6/ 9,0/162
6.2
9
162
22
3.5
12.5
24.3
4.83
5.94
88
16
25
16
6
M 4
12
19
16
4
3.5
E 3200/ 8/ 9,0/162
8.2
9
162
22
3.5
12.5
24.3
5.08
6.35
88
16
25
16
6
M 4
12
19
16
4
3.5
E 3200/10/11,5/200
10.2
11.5
200
26
4.5
16.5
30
7.37
7.92
111
16
25
16
6
M 5
12
19
16
4
4.5
E 3200/12/11,5/200
12.2
11.5
200
26
4.5
16.5
30
7.37
7.92
111
16
25
16
6
M 5
12
19
16
4
4.5
E 3200/14/12,5/200
14.2
12.5
200
30
4.5
20
33.1
7.37
7.92
107
16
25
16
6
M 5
12
19
16
4
4.5
E 3200/16/12,5/200
16.2
12.5
200
30
4.5
20
33.1
7.37
7.92
107
16
25
16
6
M 5
12
19
16
4
4.5

Részletek

Termékleírás

  • Maximális hőmérséklet: 120 °C

Anyag

  • 1.6565 ≈35 HRC / Bronze
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.