Árucikk 4

ADP
d2
d1
l
SW
l2
d4
d5
E 2019/ 9/10/150
9
10
150
5
14
5
6
E 2019/ 9/10/300
9
10
300
5
14
5
6
E 2019/13/14/150
13
14
150
8
15
8
9.5
E 2019/13/14/300
13
14
300
8
15
8
9.5

Részletek

Termékleírás

  • Maximális nyomás: 15 bar

Előnyök

  • Kompatibilis az európai szabvány szerint

Anyag

  • 2.0401 (CuZn)
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.