Árucikk 76

ADP
d1
l
SW
E 1230/ 3 x 3
M 3
3
1.5
E 1230/ 3 x 4
M 3
4
1.5
E 1230/ 3 x 5
M 3
5
1.5
E 1230/ 3 x 6
M 3
6
1.5
E 1230/ 3 x 8
M 3
8
1.5
E 1230/ 3 x 10
M 3
10
1.5
E 1230/ 3 x 12
M 3
12
1.5
E 1230/ 4 x 4
M 4
4
2
E 1230/ 4 x 5
M 4
5
2
E 1230/ 4 x 6
M 4
6
2
E 1230/ 4 x 8
M 4
8
2
E 1230/ 4 x 10
M 4
10
2
E 1230/ 4 x 12
M 4
12
2
E 1230/ 4 x 16
M 4
16
2
E 1230/ 4 x 20
M 4
20
2
E 1230/ 5 x 4
M 5
4
2.5
E 1230/ 5 x 5
M 5
5
2.5
E 1230/ 5 x 6
M 5
6
2.5
E 1230/ 5 x 8
M 5
8
2.5
E 1230/ 5 x 10
M 5
10
2.5
E 1230/ 5 x 12
M 5
12
2.5
E 1230/ 5 x 16
M 5
16
2.5
E 1230/ 5 x 20
M 5
20
2.5
E 1230/ 6 x 6
M 6
6
3
E 1230/ 6 x 8
M 6
8
3
E 1230/ 6 x 10
M 6
10
3
E 1230/ 6 x 12
M 6
12
3
E 1230/ 6 x 16
M 6
16
3
E 1230/ 6 x 20
M 6
20
3
E 1230/ 6 x 25
M 6
25
3

Részletek

Termékleírás

  • ISO 4026 (DIN 913)

Anyag

  • 45H
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.