E 1230
Винт стопорен с вътрешен шестостен
Артикул 76
| |
ADP
|
d1
|
l
|
SW
|
|---|---|---|---|---|
|
E 1230/ 3 x 3
|
|
M 3
|
3
|
1.5
|
|
E 1230/ 3 x 4
|
|
M 3
|
4
|
1.5
|
|
E 1230/ 3 x 5
|
|
M 3
|
5
|
1.5
|
|
E 1230/ 3 x 6
|
|
M 3
|
6
|
1.5
|
|
E 1230/ 3 x 8
|
|
M 3
|
8
|
1.5
|
|
E 1230/ 3 x 10
|
|
M 3
|
10
|
1.5
|
|
E 1230/ 3 x 12
|
|
M 3
|
12
|
1.5
|
|
E 1230/ 4 x 4
|
|
M 4
|
4
|
2
|
|
E 1230/ 4 x 5
|
|
M 4
|
5
|
2
|
|
E 1230/ 4 x 6
|
|
M 4
|
6
|
2
|
|
E 1230/ 4 x 8
|
|
M 4
|
8
|
2
|
|
E 1230/ 4 x 10
|
|
M 4
|
10
|
2
|
|
E 1230/ 4 x 12
|
|
M 4
|
12
|
2
|
|
E 1230/ 4 x 16
|
|
M 4
|
16
|
2
|
|
E 1230/ 4 x 20
|
|
M 4
|
20
|
2
|
|
E 1230/ 5 x 4
|
|
M 5
|
4
|
2.5
|
|
E 1230/ 5 x 5
|
|
M 5
|
5
|
2.5
|
|
E 1230/ 5 x 6
|
|
M 5
|
6
|
2.5
|
|
E 1230/ 5 x 8
|
|
M 5
|
8
|
2.5
|
|
E 1230/ 5 x 10
|
|
M 5
|
10
|
2.5
|
|
E 1230/ 5 x 12
|
|
M 5
|
12
|
2.5
|
|
E 1230/ 5 x 16
|
|
M 5
|
16
|
2.5
|
|
E 1230/ 5 x 20
|
|
M 5
|
20
|
2.5
|
|
E 1230/ 6 x 6
|
|
M 6
|
6
|
3
|
|
E 1230/ 6 x 8
|
|
M 6
|
8
|
3
|
|
E 1230/ 6 x 10
|
|
M 6
|
10
|
3
|
|
E 1230/ 6 x 12
|
|
M 6
|
12
|
3
|
|
E 1230/ 6 x 16
|
|
M 6
|
16
|
3
|
|
E 1230/ 6 x 20
|
|
M 6
|
20
|
3
|
|
E 1230/ 6 x 25
|
|
M 6
|
25
|
3
|
Детайли
Описание на продукта
- ISO 4026 (DIN 913)
Материал
- 45H
Документ/и
Имате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сега