Artikkelit 58

ADP
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 174984/ 1 / 4/0,1
1
0.1
4
50
1
0.96
4
4
WZF 174984/ 1 / 4/0,2
1
0.2
4
50
1
0.96
4
4
WZF 174984/ 1 / 6/0,1
1
0.1
4
50
1
0.96
6
4
WZF 174984/ 1 / 6/0,2
1
0.2
4
50
1
0.96
6
4
WZF 174984/ 1,5/ 6/0,2
1.5
0.2
4
50
1.5
1.45
6
4
WZF 174984/ 1,5/10/0,2
1.5
0.2
4
50
1.5
1.45
10
4
WZF 174984/ 2 / 8/0,1
2
0.1
4
50
2
1.9
8
6
WZF 174984/ 2 / 8/0,2
2
0.2
4
50
2
1.9
8
6
WZF 174984/ 2 / 8/0,5
2
0.5
4
50
2
1.9
8
6
WZF 174984/ 2 /13/0,1
2
0.1
4
50
2
1.9
13
6
WZF 174984/ 2 /13/0,2
2
0.2
4
50
2
1.9
13
6
WZF 174984/ 2 /13/0,5
2
0.5
4
50
2
1.9
13
6
WZF 174984/ 3 /12/0,1
3
0.1
4
50
3
2.9
12
6
WZF 174984/ 3 /12/0,3
3
0.3
4
50
3
2.9
12
6
WZF 174984/ 3 /12/0,5
3
0.5
4
50
3
2.9
12
6
WZF 174984/ 3 /20/0,1
3
0.1
4
65
3
2.9
20
6
WZF 174984/ 3 /20/0,3
3
0.3
4
65
3
2.9
20
6
WZF 174984/ 3 /20/0,5
3
0.5
4
65
3
2.9
20
6
WZF 174984/ 4 /14/0,2
4
0.2
4
57
4
3.8
14
6
WZF 174984/ 4 /14/0,3
4
0.3
4
57
4
3.8
14
6
WZF 174984/ 4 /14/0,5
4
0.5
4
57
4
3.8
14
6
WZF 174984/ 4 /25/0,2
4
0.2
4
65
4
3.8
25
6
WZF 174984/ 4 /25/0,3
4
0.3
4
65
4
3.8
25
6
WZF 174984/ 4 /25/0,5
4
0.5
4
65
4
3.8
25
6
WZF 174984/ 5 /17/0,2
5
0.2
4
57
5
4.8
17
6
WZF 174984/ 5 /17/0,5
5
0.5
4
57
5
4.8
17
6
WZF 174984/ 5 /17/1
5
1
4
57
5
4.8
17
6
WZF 174984/ 5 /31/0,2
5
0.2
4
75
5
4.8
31
6
WZF 174984/ 5 /31/0,5
5
0.5
4
75
5
4.8
31
6
WZF 174984/ 5 /31/1
5
1
4
75
5
4.8
31
6

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu täydellisesti

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu täydellisesti

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Erittäin tarkkaan hiotut terät ja vakaat leikkuureunat
  • Suurtehojyrsin HSC-jyrsintään
  • Erittäin tarkka µ-alueella

Materiaali

  • Kovametalli, AlTiN-pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.