Artikkelit 5

ADP
R
l1
b
h
l
E 5692/ 1,5 x 25
1.5
25
4.2
4.95
27.4
E 5692/ 2 x 25
2
25
5.6
6.6
28.2
E 5692/ 2,5 x 25
2.5
25
7
8.25
29
E 5692/ 2,5 x 50
2.5
50
7
8.25
54
E 5692/ 3 x 50
3
50
8.4
9.9
54.8

Lisätietoja

Materiaali

  • 1.2379 ≈60 HRC

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.

Verkkokaupan valinta

Ostoskorin esikatselu

CAD-esikatselu

Ostoskorisi on tyhjä.
Nettohinta yhteensä
Ostoskoriin
Konfiguraattorin lataus kestää odotettua pitempään.
Tarkasta internet-yhteytesi, ja yritä uudelleen.

Tärkeä huomautus

Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.