Ürünler 5

ADP
R
l1
b
h
l
E 5692/ 1,5 x 25
1.5
25
4.2
4.95
27.4
E 5692/ 2 x 25
2
25
5.6
6.6
28.2
E 5692/ 2,5 x 25
2.5
25
7
8.25
29
E 5692/ 2,5 x 50
2.5
50
7
8.25
54
E 5692/ 3 x 50
3
50
8.4
9.9
54.8

detaylar

Material

  • 1.2379 ≈60 HRC
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.