Artikkelit 8

ADP
b
l
h
h2
E 2732/ 64x 98
64
98
36
26
E 2732/ 64x150
64
150
36
26
E 2732/ 64x185
64
185
34
25
E 2732/ 80x125
80
125
57
42
E 2732/ 80x175
80
175
57
42
E 2732/ 80x250
80
250
57
42
E 2732/120x220
120
220
81
61
E 2732/160x260
160
260
91
71

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • IP 66

Materiaali

  • alumiinivalu, pulverimaalattu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.