Articles 8

ADP
b
l
h
h2
E 2732/ 64x 98
64
98
36
26
E 2732/ 64x150
64
150
36
26
E 2732/ 64x185
64
185
34
25
E 2732/ 80x125
80
125
57
42
E 2732/ 80x175
80
175
57
42
E 2732/ 80x250
80
250
57
42
E 2732/120x220
120
220
81
61
E 2732/160x260
160
260
91
71

Détails

Description du produit

  • IP 66

Matériau

  • En aluminium moulé sous pression, revêtu par poudre
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.