Elementos para troqueles grandes y tipo transfer

Los requisitos que deben cumplir los elementos normalizados para troqueles grandes y tipo transfer son particularmente rigurosos. Muchos de nuestros componentes satisfacen las directivas de la Asociación de Ingenieros Alemanes (VDI) y le permiten poner en marcha sus proyectos de inmediato y concluirlos en un plazo breve. Descubra usted mismo la sorprendente variedad de nuestra gama de elementos normalizados para troqueles grandes y tipo transfer.

38 producto(s) encontrado(s)
38 producto(s) encontrado(s)
E 5040 Columna guía lisa para matrices grandes
E 5040
Columna guía lisa para matrices grandes
8 artículo(s)
E 5130 Casquillo guía deslizante en bronce, con lubricante sólido y valona
E 5130
Casquillo guía deslizante en bronce, con lubricante sólido y valona
8 artículo(s)
E 5132 Casquillo guía deslizante, autolubricado, con valona
E 5132
Casquillo guía deslizante, autolubricado, con valona
6 artículo(s)
E 5276 Brida de amarre, rectangular
E 5276
Brida de amarre, rectangular
2 artículo(s)
E 6110 SIN Regle guía plano en acero con superficie deslizante sinterizada
E 6110 SIN
Regle guía plano en acero con superficie deslizante sinterizada
3 artículo(s)
E 6114 B Placa de deslizamiento en bronce con lubricante sólido, VDI 3357
E 6114 B
Placa de deslizamiento en bronce con lubricante sólido, VDI 3357
11 artículo(s)
E 6114 ST Placa de deslizamiento en acero, VDI 3357
E 6114 ST
Placa de deslizamiento en acero, VDI 3357
9 artículo(s)
E 6116 B Placa de deslizamiento en bronce con lubricante sólido, VDI 3357
E 6116 B
Placa de deslizamiento en bronce con lubricante sólido, VDI 3357
9 artículo(s)
E 6116 ST Placa de deslizamiento en acero, VDI 3357
E 6116 ST
Placa de deslizamiento en acero, VDI 3357
3 artículo(s)
E 6120 B Guía angular en bronce con lubricante sólido
E 6120 B
Guía angular en bronce con lubricante sólido
6 artículo(s)
E 6135 B Guía en V de bronce con lubricante sólido, VDI 3357
E 6135 B
Guía en V de bronce con lubricante sólido, VDI 3357
1 artículo(s)
E 6136 Guía en V de acero, VDI 3357
E 6136
Guía en V de acero, VDI 3357
1 artículo(s)
E 5626 Posicionador templado
E 5626
Posicionador templado
6 artículo(s)
E 5627 Posicionador sin templar, modelo corto
E 5627
Posicionador sin templar, modelo corto
5 artículo(s)
E 5628 Posicionador de precisión templado
E 5628
Posicionador de precisión templado
3 artículo(s)
E 5674 Portapunzones para marcar
E 5674
Portapunzones para marcar
3 artículo(s)
E 56742 Punzón insertable para marcar
E 56742
Punzón insertable para marcar
14 artículo(s)
E 5676 Punzón de control final
E 5676
Punzón de control final
2 artículo(s)
E 5540 Punzón con cabeza cilíndrica
E 5540
Punzón con cabeza cilíndrica
69 artículo(s)
E 55402 Punzón con cabeza cilíndrica
E 55402
Punzón con cabeza cilíndrica
27 artículo(s)
E 55405 Punzón con cabeza cilíndrica de precisión
E 55405
Punzón con cabeza cilíndrica de precisión
24 artículo(s)
E 5560 Punzón con cabeza cilíndrica y aguja expulsora
E 5560
Punzón con cabeza cilíndrica y aguja expulsora
42 artículo(s)
E 55602 Punzón con cabeza cilíndrica y aguja expulsora
E 55602
Punzón con cabeza cilíndrica y aguja expulsora
21 artículo(s)
E 5800 Placa portapunzones triangular según ISO 8020
E 5800
Placa portapunzones triangular según ISO 8020
4 artículo(s)
E 5801 Placa portapunzones triangular según ISO 8020 con seguro antigiro
E 5801
Placa portapunzones triangular según ISO 8020 con seguro antigiro
4 artículo(s)
E 5830 Placa sufridera para portapunzones triangular
E 5830
Placa sufridera para portapunzones triangular
4 artículo(s)
E 1282 Brida de elevación VDI 3366 Imagen del producto
E 1282
Brida de elevación VDI 3366
6 artículo(s)
E 1284 Brida de elevación con seguro del cable Imagen del producto
E 1284
Brida de elevación con seguro del cable
6 artículo(s)
E 1288 Dispositivo de elevación con perno según la norma BMW
E 1288
Dispositivo de elevación con perno según la norma BMW
4 artículo(s)
E 1289 Perno de elevación con aro de seguridad, según la norma BMW
E 1289
Perno de elevación con aro de seguridad, según la norma BMW
4 artículo(s)
E 5300 Distanciador
E 5300
Distanciador
29 artículo(s)
E 5305 Unidad de centrado con pletina de ajuste, forma B
E 5305
Unidad de centrado con pletina de ajuste, forma B
2 artículo(s)
E 53051 Unidad de centrado sin pletina de ajuste, forma B
E 53051
Unidad de centrado sin pletina de ajuste, forma B
1 artículo(s)
E 53052 Pletina de ajuste, forma B
E 53052
Pletina de ajuste, forma B
2 artículo(s)
E 5310 Placa distanciadora dentada con suplemento
E 5310
Placa distanciadora dentada con suplemento
1 artículo(s)
E 5345 Perno de centrado
E 5345
Perno de centrado
4 artículo(s)
E 5346 Perno de centrado con rebaje
E 5346
Perno de centrado con rebaje
4 artículo(s)
E 5350 Chaveta para matrices de transferencia
E 5350
Chaveta para matrices de transferencia
12 artículo(s)
Mostrando 38 de 38

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.