Ștanțe mari și de tip transfer

În special la ștanțe mari și de tip transfer, cele mai ridicate cerințe sunt pentru piesele standard. Prin urmare, majoritatea componentelor noastre sunt în concordanță cu indicațiile VDI. Aceste componente vă permit să porniți rapid noi proiecte și de a le finaliza în termene foarte scurte. Convingeți-vă singuri de gama noastră extinsă de produse standard de înaltă calitate pentru ștanțe mari și de tip transfer.

38 Produse găsite
38 Produse găsite
E 5040 Coloană de ghidare lisă pentru ștanțe mari
Coloană de ghidare lisă pentru ștanțe mari
8 Articol
E 5130 Bucşă de ghidare glisantă cu lubrifiant solid și guler
Bucşă de ghidare glisantă cu lubrifiant solid și guler
8 Articol
E 5132 Bucşă de ghidare glisantă autolubrifiantă cu guler
Bucşă de ghidare glisantă autolubrifiantă cu guler
6 Articol
E 5276 Piesă fixare, rectangular
Piesă fixare, rectangular
2 Articol
E 6110 SIN Glisieră plană oțel cu suprafață sinterizată
Glisieră plană oțel cu suprafață sinterizată
3 Articol
E 6114 B Plăcuță culisare bronz cu lubrifiant solid, VDI 3357
Plăcuță culisare bronz cu lubrifiant solid, VDI 3357
11 Articol
E 6114 ST Plăcuță culisare oțel, VDI 3357
Plăcuță culisare oțel, VDI 3357
9 Articol
E 6116 B Plăcuță culisare bronz cu lubrifiant solid, VDI 3357
Plăcuță culisare bronz cu lubrifiant solid, VDI 3357
9 Articol
E 6116 ST Plăcuță culisare oțel, VDI 3357
Plăcuță culisare oțel, VDI 3357
3 Articol
E 6120 B Glisieră unghiulară bronz cu lubrifiant solid
Glisieră unghiulară bronz cu lubrifiant solid
6 Articol
E 6135 B Glisieră prismatică bronz cu lubrifiant solid, VDI 3357
Glisieră prismatică bronz cu lubrifiant solid, VDI 3357
1 Articol
E 6136 Glisieră prismatică oțel, VDI 3357
Glisieră prismatică oțel, VDI 3357
1 Articol
E 5626 Calibru călit
Calibru călit
6 Articol
E 5627 Calibru moale - varianta scurtă
Calibru moale - varianta scurtă
5 Articol
E 5628 Calibru fin călit
Calibru fin călit
3 Articol
E 5674 Suport poanson de marcare
Suport poanson de marcare
3 Articol
E 56742 Insert poanson de marcare
Insert poanson de marcare
14 Articol
E 5676 Poanson control vizual
Poanson control vizual
2 Articol
E 5540 Poanson de tăiere cu cap cilindric
Poanson de tăiere cu cap cilindric
69 Articol
E 55402 Poanson de tăiere cu cap cilindric
Poanson de tăiere cu cap cilindric
27 Articol
E 55405 Poanson de tăiere cu cap cilindric precis
Poanson de tăiere cu cap cilindric precis
24 Articol
E 5560 Poanson de tăiere cu cap cilindric, cu ejector
Poanson de tăiere cu cap cilindric, cu ejector
42 Articol
E 55602 Poanson de tăiere cu cap cilindric, cu ejector
Poanson de tăiere cu cap cilindric, cu ejector
21 Articol
E 5800 Suport triunghiular pentru poanson ISO 8020
Suport triunghiular pentru poanson ISO 8020
4 Articol
E 5801 Suport triunghiular pentru poanson ISO 8020, cu siguranță anti-răsucire
Suport triunghiular pentru poanson ISO 8020, cu siguranță anti-răsucire
4 Articol
E 5830 Placă presiune triunghiulară
Placă presiune triunghiulară
4 Articol
E 1282 Cep manevrare VDI 3366 Cadru produs
Cep manevrare VDI 3366
6 Articol
E 1284 Cep manevrare cu siguranță Cadru produs
Cep manevrare cu siguranță
6 Articol
E 1288 Consolă ridicare cu bolț ridicare, standard BMW
Consolă ridicare cu bolț ridicare, standard BMW
4 Articol
E 1289 Bolț ridicare cu inel siguranță, standard BMW
Bolț ridicare cu inel siguranță, standard BMW
4 Articol
E 5300 Distanţier
Distanţier
29 Articol
E 5305 Ansamblu centrare cu șaibă reglaj, tip B
Ansamblu centrare cu șaibă reglaj, tip B
2 Articol
E 53051 Ansamblu centrare fără șaibă reglaj, tip B
Ansamblu centrare fără șaibă reglaj, tip B
1 Articol
E 53052 Șaibă reglaj, tip B
Șaibă reglaj, tip B
2 Articol
E 5310 Placă distanțier, dințată, cu plăcuță reglaj
Placă distanțier, dințată, cu plăcuță reglaj
1 Articol
E 5345 Bolț centrare
Bolț centrare
4 Articol
E 5346 Bolț centrare zencuit
Bolț centrare zencuit
4 Articol
E 5350 Pană de fixare pentru ștanțe transfer
Pană de fixare pentru ștanțe transfer
12 Articol
Sunt afișate 38 din 38 .
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.