Transfer- og store stanseværktøjer

Specielt ved transfer- og store stanseværktøjer stilles der høje krav til standarddelene. Derfor overholder mange af vores komponenter EMC-direktivet. Disse komponenter gør det muligt for dig at starte fremtidige projekter hurtigt og fuldføre dem med korte leveringstider. Se vores omfattende udvalg af højkvalitets standarddele til overførsel og konstruktion af stort stanseværktøj.

38 Produkt(er) fundet
38 Produkt(er) fundet
E 5040 Glat føringssøjle for store værktøj
Glat føringssøjle for store værktøj
8 Vare
E 5130 Bronze / Grafit bøsning med krave
Bronze / Grafit bøsning med krave
8 Vare
E 5132 Føringselement, vedligeholdelsesfri, med krave
Føringselement, vedligeholdelsesfri, med krave
6 Vare
E 5276 Klammer, rektangulær
Klammer, rektangulær
2 Vare
E 6110 SIN Fladførings skinne, med sintret glidende overflade
Fladførings skinne, med sintret glidende overflade
3 Vare
E 6114 B Glideplade, Bronze selvsmørende, VDI 3357
Glideplade, Bronze selvsmørende, VDI 3357
11 Vare
E 6114 ST Glideplade, stål, VDI 3357
Glideplade, stål, VDI 3357
9 Vare
E 6116 B Glideplade, Bronze selvsmørende, VDI 3357
Glideplade, Bronze selvsmørende, VDI 3357
9 Vare
E 6116 ST Glideplade, stål, VDI 3357
Glideplade, stål, VDI 3357
3 Vare
E 6120 B Vinkel glideskinne, Bronze selvsmørende
Vinkel glideskinne, Bronze selvsmørende
6 Vare
E 6135 B Prismer glideskinne, Bronze selvsmørende, VDI 3357
Prismer glideskinne, Bronze selvsmørende, VDI 3357
1 Vare
E 6136 Prismer glideskinne, stål, VDI 3357
Prismer glideskinne, stål, VDI 3357
1 Vare
E 5626 Center enhed
Center enhed
6 Vare
E 5627 Center enhed, blød – kort model
Center enhed, blød – kort model
5 Vare
E 5628 Fin center enhed, hærdet
Fin center enhed, hærdet
3 Vare
E 5674 Prægestempelholder
Prægestempelholder
3 Vare
E 56742 Prægestempelindsats
Prægestempelindsats
14 Vare
E 5676 Slut Kontrolstempel
Slut Kontrolstempel
2 Vare
E 5540 Lokkenål med cylindrisk hoved
Lokkenål med cylindrisk hoved
69 Vare
E 55402 Lokkenål med cylindrisk hoved
Lokkenål med cylindrisk hoved
27 Vare
E 55405 Lokkenåle med præcist cylindrisk hoved
Lokkenåle med præcist cylindrisk hoved
24 Vare
E 5560 Lokkenåle med cylindrisk hoved og udstøderstift
Lokkenåle med cylindrisk hoved og udstøderstift
42 Vare
E 55602 Lokkenåle med cylindrisk hoved og udstøderstift
Lokkenåle med cylindrisk hoved og udstøderstift
21 Vare
E 5800 Trekantet holdeplade for lokkenål for ISO 8020
Trekantet holdeplade for lokkenål for ISO 8020
4 Vare
E 5801 Trekantet holdeplade for lokkenål for ISO 8020, med anti-drejesikring
Trekantet holdeplade for lokkenål for ISO 8020, med anti-drejesikring
4 Vare
E 5830 Trekantet trykplade
Trekantet trykplade
4 Vare
E 1282 Bæretap VDI 3366 Produkt enkeltbillede
Bæretap VDI 3366
6 Vare
E 1284 bæretap med wiresikring Produkt enkeltbillede
bæretap med wiresikring
6 Vare
E 1288 Løftebeslag med løftebolt i henhold til BMW-norm
Løftebeslag med løftebolt i henhold til BMW-norm
4 Vare
E 1289 Løftebolt med faldringsikring (BMW-norm)
Løftebolt med faldringsikring (BMW-norm)
4 Vare
E 5300 Afstandsstykke
Afstandsstykke
29 Vare
E 5305 Centreringsenhed med afstemningsskive, form B
Centreringsenhed med afstemningsskive, form B
2 Vare
E 53051 Centreringsenhed uden afstemningsskive, form B
Centreringsenhed uden afstemningsskive, form B
1 Vare
E 53052 Afstemningsskive, form B
Afstemningsskive, form B
2 Vare
E 5310 Afstandsplade (takket) med justeringsbrik
Afstandsplade (takket) med justeringsbrik
1 Vare
E 5345 Centreringsbolt
Centreringsbolt
4 Vare
E 5346 Centreringsbolt med udboring
Centreringsbolt med udboring
4 Vare
E 5350 Pasfeder til transferværktøjer
Pasfeder til transferværktøjer
12 Vare
38 af 38 bliver vist..
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.