Tornillos

11 producto(s) encontrado(s)
11 producto(s) encontrado(s)
E 1200 Tornillo de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal
E 1200
Tornillo de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal
371 artículo(s)
E 1220 Tornillo de cabeza avellanada con hueco hexagonal
E 1220
Tornillo de cabeza avellanada con hueco hexagonal
75 artículo(s)
E 1221 Tornillo de cabeza TORX® avellanada
E 1221
Tornillo de cabeza TORX® avellanada
19 artículo(s)
E 1225 Tornillo alomado con arandela
E 1225
Tornillo alomado con arandela
6 artículo(s)
E 1226 Tornillo de cabeza cilíndrica plana
E 1226
Tornillo de cabeza cilíndrica plana
58 artículo(s)
E 1230 Tornillo prisionero con hueco hexagonal
E 1230
Tornillo prisionero con hueco hexagonal
76 artículo(s)
E 1240 Tornillo tope
E 1240
Tornillo tope
132 artículo(s)
E 1242 Tornillo tope guía, tolerancia g6
E 1242
Tornillo tope guía, tolerancia g6
43 artículo(s)
E 1548 Tapón roscado, en acero
E 1548
Tapón roscado, en acero
11 artículo(s)
E 15481 Tapón roscado con valona, en acero
E 15481
Tapón roscado con valona, en acero
13 artículo(s)
E 92070 Tornillo de presión con perno de latón
E 92070
Tornillo de presión con perno de latón
8 artículo(s)
Mostrando 11 de los 11 productos encontrados

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.