16. jun - 18. jun 2026 Pforzheim, DE

Stanztec

Stanztec se centra en la transferencia de tecnología, experiencia y conocimientos tanto entre proveedores y clientes de nacionales como con profesionales de todo el mundo. Ofrece tecnología de estampado de última generación para una producción eficiente de piezas y conjuntos funcionales, en lugar de una amplia gama. De esta manera, en un ambiente distendido, los clientes pueden tratar directamente con los expertos para conseguir las soluciones que necesitan y ahorrarse así largos y costosos rodeos. Miniaturización, integración de funciones, eficiencia en el uso de materiales y energía: Stanztec da respuesta a las cuestiones que ocupan actualmente a la industria.

Lugar

Congress Centrum Pforzheim Mostrar en Google Maps
Pabellón: GS Stand: A26

Fecha y hora

16.06 - 18.06.2026 10:00 - 17:00

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.