10 years of standardisation in die making

Contacto para prensa

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 Dirección de correo electrónico: j.grimm@meusburger.com

Sicher wissen Sie schon, dass sich durch den konsequenten Einsatz der hochwertigen Normalien von Meusburger auch im Stanzwerkzeugbau erhebliche Kosteneinsparungspotentiale nutzen lassen. Denn dies ist längst kein Geheimnis mehr. Um herauszufinden, wie es damals dazu kam, dass Meusburger auch in diesem Markt durchstartete, wagen wir einen Blick in die Vergangenheit.

 

WIE ALLES BEGANN

 

Nachdem Geschäftsführer Guntram Meusburger bereits Anfang der 2000er Jahre darüber nachdachte, ob und wie der Bereich Stanzwerkzeugbau bei Meusburger integriert werden könnte, wurde die Idee 2007 konkreter. Der endgültige Startschuss erfolgte Mitte 2009 mit einer ersten Marktanalyse. Kurz darauf standen Kundenbesuche am Programm: mit Konzepten zu den geplanten Produkten ging es quer durch den DACH-Raum. In persönlichen Gesprächen mit den Stanzwerkzeugbauern wurde anhand eines Fragebogens herausgefunden, welche Anforderungen sie in Bezug auf verschiedene Aspekte im Werkzeug an die Normalien haben. Dadurch wurde von Anfang an sichergestellt, dass die Kundenbedürfnisse bereits mit dem Startsortiment erfüllt sind. Rund 200 Besuche und zahlreiche interne Gesprächsrunden später war das Werk vollbracht und der erste Katalog wurde entsprechend den Bedürfnissen am Markt erstellt.

 

MARKTEINTRITT IM HERBST 2010

 

Mit dem Auftritt auf der Messe Euroblech im Herbst 2010 brachte Meusburger das neu entwickelte Sortiment an innovativen Stanznormalien auf den Markt. In weiterer Folge begleitete der damalige Projektleiter und Stanzwerkzeug-Experte Gerhard Krammel, heute Leiter Business Units bei Meusburger, die AußendienstmitarbeiterInnen bei ihren Kundenbesuchen. So wurden die Kunden bestens über das neue Produktportfolio informiert. Wichtig war dem Unternehmen stets ein lösungsorientierter und konzeptioneller Ansatz: das heißt, der Fokus lag immer darauf, nicht nur einzelne Produkte, sondern komplette und durchdachte Systeme zu entwickeln.

 

„Wir waren einer der ersten Kunden und können durch die Verwendung der Stanznormalien von Meusburger schneller anbieten, konstruieren und fertigen. Die dadurch verkürzte Projektlaufzeit verschafft uns und unseren Kunden gerade bei terminkritischen Aufträgen entscheidende Tage und Wochen“, so Florian Bertges, Bittner Werkzeugbau & Stanzerei.

Regelmäßig neue Produkte

Nach dem erfolgreichen Markteintritt ging es in den Folgejahren darum, neue Kunden von den innovativen Meusburger Produkten für den Stanzwerkzeugbau zu überzeugen. Aus diesem Grund wurden von den ProduktmanagerInnen weiterhin zahlreiche Kundenbesuche durchgeführt. Zudem wurde das Sortiment mehrmals pro Jahr erweitert. Einige Highlights aus zehn Jahren Entwicklungsarbeit im Stanzwerkzeugbau bei Meusburger sind hier dargestellt:

10 Jahre Standardisierung im Stanzwerkzeugbau bei Meusburger

Neben diesen Highlights gab es viele weitere Innovationen, die von Meusburger entwickelt wurden – oft nach dem Motto „Sie haben ein Problem, wir finden die Lösung“. Auch für die Zukunft verfolgt Meusburger das Ziel, seine Kunden mit hochwertigen Normalien zu unterstützen, die den Arbeitsalltag deutlich erleichtern und so zum gemeinsamen Erfolg führen.

 

Die komplette Produktvielfalt für den Stanzwerkzeugbau und vieles mehr ist auf der Unternehmenswebsite unter www.meusburger.com/stanzwerkzeugbau zu finden.

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.