Elementos activos

6 producto(s) encontrado(s)
6 producto(s) encontrado(s)
No results.
Mostrando 6 de los 6 productos encontrados

La clave del éxito: un proceso de recocido intachable

Puesto que la calidad de las propias chapas gruesas es decisiva para el posterior mecanizado de placas y barras, Meusburger es muy exigente con sus proveedores de acero. Así y todo, como más vale pasarse que no llegar, para comprobarla realizamos un análisis espectral y un ensayo de resistencia de todas las chapas en nuestras instalaciones. Únicamente el acero impecable procedente de acerías de renombre logra superar los controles de calidad de Meusburger y llega a uno de los tres hornos de Meusburger, que suman una capacidad total de 240 toneladas al día.

Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.

Sistema H 3000 para matricería

Ahora el sistema de amarre de Meusburger con una tecnología madura y probada está disponible también para matricería. El H 3000 permite trabajar no solo con rapidez y eficiencia, sino también con una precisión y repetibilidad absolutas. Las placas S se alinean y fijan allí donde son más necesarias para el funcionamiento del portamatrices; es decir, en las guías.

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.