Detalles

Product description

  • Very stable rack system for holding the HTC 06/15 R plug-in cards
  • Available for 2, 4, 6 and 8 plug-in cards
  • Hinged housing for convenient installation and commissioning
  • Central supply of mains voltage for all plug-in cards via rear rail system
  • Use of multiple racks for higher numbers of zones

RH 1620

This product is only available on request

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.