E 93004
Perno de bloqueo con posición de bloqueo, con contratuerca
Artículos 4
|
|
ADP
|
d1
|
SW1
|
SW2
|
l
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
l4
|
F1
[N]
|
F2
[N]
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 93004/ 5
|
|
5
|
13
|
17
|
43.5
|
5
|
M 10 x 1
|
15
|
21
|
17
|
7
|
5
|
12
|
|
E 93004/ 6
|
|
6
|
14
|
19
|
51.7
|
6
|
M12 x 1,5
|
17
|
25
|
20
|
8
|
6
|
14
|
|
E 93004/ 8
|
|
8
|
19
|
24
|
68
|
8
|
M16 x 1,5
|
23
|
33
|
26
|
10
|
15
|
35
|
|
E 93004/10
|
|
10
|
22
|
30
|
74
|
10
|
M20 x 1,5
|
25
|
33
|
28
|
12
|
15
|
34
|
Detalles
Material
- 5.8