Artículos 4

ADP
d1
SW1
SW2
l
l1
d2
l2
d3
l3
l4
F1 [N]
F2 [N]
E 93000/ 5
5
13
17
43.5
5
M 10 x 1
15
21
17
7
5
12
E 93000/ 6
6
14
19
51.7
6
M12 x 1,5
17
25
20
8
6
14
E 93000/ 8
8
19
24
68
8
M16 x 1,5
23
33
26
10
15
35
E 93000/10
10
22
30
74
10
M20 x 1,5
25
33
28
12
15
34

Detalles

Material

  • 5.8
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.