Artículos 4

ADP
d1
Carrera
l
l1
Tk1
l2
d3
l3
d4
l4
d5
l5
d6
l6
F0 [daN]
p [bar]
E 6370 740/ 32/ 6
32
6
63
57
15
4
13
11.5
27
3.5
30
6
35
8
740
150
E 6370 740/ 32/ 10
32
10
75
65
15
4
13
11.5
27
3.5
30
6
35
8
740
150
E 6370 740/ 32/ 16
32
16
93
77
15
4
13
11.5
27
3.5
30
6
35
8
740
150
E 6370 740/ 32/ 25
32
25
120
95
15
4
13
11.5
27
3.5
30
6
35
8
740
150
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.