Artículos 6

ADP
d1
Carrera
l
l1
Tk1
l2
d3
l3
d4
l4
d5
l5
d6
l6
F0 [daN]
p [bar]
E 6330 1530/ 75/ 13
75
13
135
122
40
8
36
18
67
5
70
10.5
63
13
1530
150
E 6330 1530/ 75/ 25
75
25
160
135
40
8
36
18
67
5
70
10.5
63
13
1530
150
E 6330 1530/ 75/ 38
75
38
186
148
40
8
36
18
67
5
70
10.5
63
13
1530
150
E 6330 1530/ 75/ 50
75
50
210
160
40
8
36
18
67
5
70
10.5
63
13
1530
150
E 6330 1530/ 75/ 63
75
63.5
237
173.5
40
8
36
18
67
5
70
10.5
63
13
1530
150
E 6330 1530/ 75/ 80
75
80
270
190
40
8
36
18
67
5
70
10.5
63
13
1530
150
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.