Artículos 8

ADP
d1
Δh
l
d2
E 2426/ 2,6
2.6
0.2
4
1.4
E 2426/ 3
3
0.2
4
1.5
E 2426/ 4
4
0.25
5
2.1
E 2426/ 5
5
0.2
8
3.1
E 2426/ 6
6
0.2
8
3.1
E 2426/ 8
8
0.25
10
4.4
E 2426/10
10
0.35
12
5.2
E 2426/12
12
0.35
14
6.2

Detalles

Material

  • 1.4112 ≈52 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.