Artículos 12

ADP
d1
YY
l
SW
d2
d4
l4
E 2444/ 5/26
5
26
17
2
3
M 3
3.5
E 2444/ 5/27
5
27
17
2
3
M 3
3.5
E 2444/ 5/28
5
28
17
2
3
M 3
3.5
E 2444/ 6/26
6
26
17
2
3
M 3
3.5
E 2444/ 6/27
6
27
17
2
3
M 3
3.5
E 2444/ 6/28
6
28
17
2
3
M 3
3.5
E 2444/ 8/26
8
26
20
3
4
M 4
5
E 2444/ 8/27
8
27
20
3
4
M 4
5
E 2444/ 8/28
8
28
20
3
4
M 4
5
E 2444/10/26
10
26
20
3
5
M 5
5
E 2444/10/27
10
27
20
3
5
M 5
5
E 2444/10/28
10
28
20
3
5
M 5
5

Detalles

Descripción del producto

  • Apto para plásticos de baja viscosidad
  • Temperatura máxima: 200 °C

Material

  • 1.4034 ≈52 HRC
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.