Artículos 28

ADP
d1
YY
Δh
l
d2
d4
l4
E 2400/ 4
4
-
0.2
14
2.5
M 2
2
E 2400/ 4/26
4
26
0.2
14
2.5
M 2
2
E 2400/ 4/27
4
27
0.2
14
2.5
M 2
2
E 2400/ 4/28
4
28
0.2
14
2.5
M 2
2
E 2400/ 5
5
-
0.2
17
3.1
M 3
3
E 2400/ 5/26
5
26
0.2
17
3.1
M 3
3
E 2400/ 5/27
5
27
0.2
17
3.1
M 3
3
E 2400/ 5/28
5
28
0.2
17
3.1
M 3
3
E 2400/ 6
6
-
0.2
17
3.1
M 3
3
E 2400/ 6/26
6
26
0.2
17
3.1
M 3
3
E 2400/ 6/27
6
27
0.2
17
3.1
M 3
3
E 2400/ 6/28
6
28
0.2
17
3.1
M 3
3
E 2400/ 8
8
-
0.35
20
4.6
M 4
4
E 2400/ 8/26
8
26
0.35
20
4.6
M 4
4
E 2400/ 8/27
8
27
0.35
20
4.6
M 4
4
E 2400/ 8/28
8
28
0.35
20
4.6
M 4
4
E 2400/10
10
-
0.35
20
4.6
M 5
4
E 2400/10/26
10
26
0.35
20
4.6
M 5
4
E 2400/10/27
10
27
0.35
20
4.6
M 5
4
E 2400/10/28
10
28
0.35
20
4.6
M 5
4
E 2400/12
12
-
0.5
25
6.4
M 6
6
E 2400/12/26
12
26
0.5
25
6.4
M 6
6
E 2400/12/27
12
27
0.5
25
6.4
M 6
6
E 2400/12/28
12
28
0.5
25
6.4
M 6
6
E 2400/16
16
-
0.6
33
8.4
M 8
8
E 2400/16/26
16
26
0.6
33
8.4
M 8
8
E 2400/16/27
16
27
0.6
33
8.4
M 8
8
E 2400/16/28
16
28
0.6
33
8.4
M 8
8

Detalles

Material

  • 1.4112 ≈52 HRC
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.