Είδος 4

ADP
Τύπος
b
h
l
b1
h1
b2
d2
h2
l2
l3
l4
l5
c min.
c max.
F1 [kN]
F2 [kN]
w [°]
w [°]
HWS 206/ 1
1
30
125
119
5
45
20
4.5
10
34.5
30
10
14
2.5
9
0.8
1.1
98
-
HWS 206/ 2
2
37
167
158
6
60
25.5
6.1
12
41
32
6
20
7.5
15.5
1.0
1.2
105
60
HWS 206/ 3
3
42.5
223
223
8
71
28.5
6.5
18
63
38
7
24
9
17.5
1.4
2.5
105
60
HWS 206/ 4
4
52
280
270
10
102
32
8.5
20
84
96
54
32
11
40
2.0
3.0
105
60

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Τύποι 2 έως 4 με σκληρυμένη υποδοχή φόρτισης
  • Εργονομική λαβή με δύο εξαρτήματα
  • Ανταλλακτική βίδα πίεσης σκληρυμένη και γαλβανιζέ με προστατευτικό κάλυμμα

Υλικό

  • Χάλυβας, γαλβανιζέ και συμπυκνωμένος
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.