Είδος 35

ADP
d2
l
d1
E 5152/10 x 15
10
15
20
E 5152/10 x 23
10
23
20
E 5152/10 x 30
10
30
20
E 5152/10 x 37
10
37
20
E 5152/12 x 15
12
15
22
E 5152/12 x 23
12
23
22
E 5152/12 x 30
12
30
22
E 5152/12 x 37
12
37
22
E 5152/12 x 47
12
47
22
E 5152/16 x 23
16
23
28
E 5152/16 x 30
16
30
28
E 5152/16 x 37
16
37
28
E 5152/16 x 47
16
47
28
E 5152/16 x 60
16
60
28
E 5152/19 x 30
19
30
32
E 5152/19 x 37
19
37
32
E 5152/19 x 47
19
47
32
E 5152/19 x 60
19
60
32
E 5152/20 x 30
20
30
32
E 5152/20 x 37
20
37
32
E 5152/20 x 47
20
47
32
E 5152/20 x 60
20
60
32
E 5152/25 x 37
25
37
40
E 5152/25 x 47
25
47
40
E 5152/25 x 60
25
60
40
E 5152/25 x 77
25
77
40
E 5152/32 x 37
32
37
48
E 5152/32 x 47
32
47
48
E 5152/32 x 60
32
60
48
E 5152/32 x 77
32
77
48

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • ≈ISO 9448 (DIN 9831)

Υλικό

  • 1.0503 ≈50 HRC / Sint+MoS2

Εφαρμογή

  • Επαναλίπανση με VLS 250
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.