Είδος 4

ADP
d1
Μέγ. διαδρομή
M
l1
SW1
d2
l2
SW2
d3
l3
d4
d5
l5
SW5
d6
l6
d7
l7
SW7
d8
l8
SW8
l9
SW9
E 1865/18/32
18
32
M6
42
14
56
58
36
75
14
62
50
25
46
M40 x 1.5
17
31.5
36
27
M12 x1.25
51
6
12
14
E 1865/22/40
22
40
M8
52
17
64
68
41
90
16
72
58
25
55
M45 x 1,5
17
36
45
32
M14 x 1.5
66
8
15
18
E 1865/22/56
22
56
M8
52
17
64
84
41
90
16
72
58
25
55
M45 x 1,5
17
36
45
32
M14 x 1.5
66
8
31
18
E 1865/26/71
26
71
M8
75
22
79
107
50
100
22
84
70
30
65
M55 x 1,5
22
44
56
38
M16 x 1.5
80
10
18
24

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη θερμοκρασία: 180 °C

Οφέλη

  • Οι πλάκες εξολκέα μπορούν να μετακινηθούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη
  • Αναγκαστικές ελεγχόμενες κινήσεις με κλείδωμα της ακίνητης πλάκας
  • Σταθερός σχεδιασμός με συμπαγείς διαστάσεις
  • Επιφάνειες λειτουργίας με επικάλυψη DLC

Υλικό

  • ≈62 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.