Im Septembersprint wurden einige Verbesserungen abgeschlossen. Eine der größten ist die Möglichkeit, Etiketten direkt aus dem BDE drucken zu lassen. Neben Optimierungen im BDE gab es auch in mERPio modulübergreifende Anpassungen.
Aufgrund etlicher Änderungen und Wechselspiele zwischen BDE und ERP können künftige Updates nur noch in Kombination mit dem Einspielen des neuen BDE gemacht werden. Gerne können Sie ein Ticket anlegen, damit unser Support das Update und bei Bedarf eine zusätzliche Schulung einplant.
| Ticket | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| PPMS-10690 | Verbesserung | Im BDE können Lagerbuchungen für z.B. benötigtes Material direkt durchgeführt werden. Dabei wird auch die reservierte Menge berücksichtigt. |
| PPMS-10689 | Bug | Bei Schluss- und Stornoschlussrechnungen werden bisherige Zahlungen als Gesamtbetrag angezeigt. |
| PPMS-10649 | Verbesserung | Im BDE wird nun eine einheitliche, gut sichtbare Scroll-Bar verwendet. |
| PPMS-10629 | Verbesserung | Der Menüpunkt Liefertreue ist mit dem Basislizenzmodul erreichbar. |
| PPMS-10602 | Bug | Im BDE werden nun die Zeiten der Arbeitsgänge in allen Ansichten im gleichen Format angezeigt. |
| PPMS-10596 | Bug | Im BDE werden die aktuellen Texte zu den Arbeitsgängen (interne Bemerkung) im Detailfenster angezeigt. |
| PPMS-10587 | Verbesserung | Die Nummernkreise wurden optimiert. Das System vergibt automatisch die nächste frei verfügbare Nummer für Kundendokumente. |
| PPMS-10569 | Bug | In den Bestellpositionen wird nun ebenfalls der Index der Zeichnungsnummer angezeigt. |
| PPMS-10561 | Bug | Im Einkauf wird die korrekte Menge der einzukaufenden Artikel aus der Kalkulation übernommen. |
| PPMS-10559 | Bug | Wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind, werden Eingangsrechnungen beim Abmelden von Sammelaufträgen angelegt. |
| PPMS-10501 | Bug | Für einen Mitarbeiter kann es an einem Tag nur noch eine Tagesarbeitskarte geben. |
| PPMS-10458 | Bug | Die beiden nicht mehr benötigten BDE-Programmeinstellungen „Soll(en) nur Tätigkeiten / die Anwesenheitszeit erfasst werden“ wurden sowohl aus dem BDE als auch aus mERPio entfernt. |
| PPMS-10440 | Verbesserung | In der Tabelle „Adressverwaltung“ wird für Nebenadressen jetzt die zugehörige Hauptadresse angezeigt. |
| PPMS-10309 | Bug | In der Dispoliste werden nun die zwei Spalten „Standard Lieferant“ und „Gruppe“ für alle Artikel beschrieben, sofern eine Definition vorhanden ist. |
| PPMS-10164 | Verbesserung | Der Etikettendruck in mERPio hat sich geändert. Dieser ist jetzt unter „Sonstiges/Dokumentenverwaltung“ zu finden. Hier können individuelle Etiketten für das Drucken im BDE erstellt werden. Im BDE kann über den Reiter „Etikett“ ein solches für einen gewünschten Auftrag oder eine gewünschte Position gedruckt werden. |
| PPMS-10070 | Verbesserung | Ist im BDE bereits eine Hauptarbeit angemeldet, so wird beim Versuch eine weitere Hauptarbeit anzumelden, eine Meldung angezeigt. In dieser wird gefragt, ob der Benutzer die bestehende Hauptarbeit abmelden und die neue anmelden möchte. |
| PPMS-9506 | Verbesserung | Bei einem Datev-Export wird als Wirtschaftsjahr das Jahr der letzten Rechnung exportiert. |
| PPMS-8475 | Verbesserung | Im Werkstattauftrag wird bei der Dropdownliste für die Erlöstypnummern die dazugehörige Benennung zur Erlöstypnummer angezeigt. |