| Ticket | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| PPMS-11394 | Bug | Der Etikettendruck ist über die Arbeitsgang-ID möglich. |
| PPMS-11382 | Bug | Die Anzeige der Artikelauswahl im Arbeitsgang wurde angepasst: Kürzel wurden ausgeschrieben und „Breite“ in „Breite/Höhe“ umbenannt, sodass nun die korrekten Maße angezeigt werden. |
| PPMS-11378 | Bug | Der Umrechnungsfaktor des Artikels wird künftig noch präziser angegeben. |
| PPMS-11368 | Bug | Beim Betätigen des Buttons „Bearbeiten“ bleibt die korrekte Zuordnung der Erlöstypen zu den Kostenstellen nun erhalten. |
| PPMS-11364 | Verbesserung | In der eigenen Adresse kann im Bereich „Liefer-/Zahlungsverkehr“ unter „E-Rechnung Kunde“ nun ein alternativer Zahlungsempfänger mit Adresse und Kennung hinterlegt werden. |
| PPMS-11363 | Bug | Auch bei manuellem Lock werden Artikel nun korrekt gespeichert, wodurch eine nachträgliche Änderung des Index wieder möglich ist. |
| PPMS-11246 | Bug | Wird der Übernehmen-Button bei leerer Liste gedrückt, erscheint keine Fehlermeldung mehr. |
| PPMS-11245 | Bug | Nicht beauftragte Positionen stehen beim Anlegen/Ändern von Tätigkeiten in mERPio nicht mehr zur Verfügung. |
| PPMS-11208 | Bug | Zur Vermeidung von Versionskonflikten mit der Drittkomponente DevExpress werden die Speicher geleert. Dadurch werden sie bei erneuter Verwendung frisch geladen. |
| PPMS-11139 | Bug | Das Datum einer Tagesarbeitskarte enthält keine Uhrzeit mehr. |
| PPMS-11059 | Bug | Beim An- und Abdocken bleibt die Skalierung des Fensters erhalten. |
| PPMS-11045 | Bug | In der Werkstattauftragsliste wird ein Auftrag nicht mehr mehrfach angezeigt, auch wenn die Positionen unterschiedliche Erlöstypen haben. |
| PPMS-10954 | Bug | Wenn der Artikeltyp bei einem noch nicht bestehenden Artikel geändert wird, bleibt der Artikeltext erhalten. |