Ab dem 1. Januar 2025 wird der Empfang einer E-Rechnung gemäß EN16931 für alle deutschen B2B-Geschäfte verpflichtend. Unsere Entwicklungsabteilung arbeitet bereits daran, diese Vorgabe in unserem mERPio umzusetzen und in einem demnächst folgenden Build per Update anzubieten. Im Mai Sprint wurde in weiteren Grids die Performance deutlich verbessert.
Aufgrund etlicher Änderungen und Wechselspiele zwischen BDE und ERP können künftige Updates nur noch in Kombination mit dem Einspielen des neuen BDE gemacht werden. Gerne können Sie ein Ticket anlegen, damit unser Support das Update und bei Bedarf eine zusätzliche Schulung einplant.
| Ticket | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| PPMS-11035 | Bug | Die Abteilung und der Bereich werden beim Speichern der Mitarbeitermaske in der Datenbank aufgenommen. |
| PPMS-11029 | Bug | Die Dokumente werden beim Direktdruck und beim Druck via Dialog nun korrekt erstellt. Beim Mailversand bzw. PDF-Dokument war es bereits korrekt. |
| PPMS-11026 | Bug | Die Ladezeit für das Arbeitszeit-Grid wurde deutlich verbessert und ist nun um das Hundertfache schneller. |
| PPMS-11025 | Bug | Beim wiederholten Erstellen des Reports mit derselben Position werden die Arbeitsgänge nicht mehr mehrfach angezeigt. |
| PPMS-11018 | Bug | Der Nummerngenerator baut sich das benötigte Muster so zusammen, wie es vom System benötigt wird. |
| PPMS-11012 | Bug | Die Lagerrückfrage differenziert den Bestand, wenn es sich um eine Stk./KG Abbuchung handelt. |
| PPMS-11010 | Bug | Aus dem BDE wird das [T_TA-Karten].[Bemerkungen] wieder als NULL an die DB geschickt. |
| PPMS-11002 | Bug | Aufgrund eines Fehlers in der Programmlogik konnte es vorkommen, dass eine negative Arbeitszeit in eine Tätigkeit eingetragen wurde. Das ist nun korrigiert. |
| PPMS-10985 | Bug | Ist ein bestandsgeführter Fertigungsartikel in der Kalkulation verknüpft, wird dieser beim Erstellen einer Auftragsbestätigung im Lager reserviert. |
| PPMS-10964 | Bug | Den genannten Auswertungen werden nun durchgängig die Sollzeiten aus den neuen Tabellen zugrunde gelegt. |
| PPMS-10952 | Bug | Im Grid Kostenstellenbereich wird in der Zeitbereichsspalte der korrekte Wert angezeigt (Wert pro Tag * Anzahl Arbeitstage im Zeitbereich). |
| PPMS-10934 | Bug | Der Anwesenheitsreport zeigt wieder die unbezahlten Abwesenheiten an. |
| PPMS-10924 | Bug | Ein Angebot (F-3117) oder Kundenauftrag (F-3064) kann nun ohne Erlöstyp nicht mehr verbucht werden. Das zugehörige Meldungsfenster dient nur noch zur Information und kann über einen „OK“-Button geschlossen werden. |
| PPMS-10921 | Bug | Das Inventur Protokoll zeigt wieder alle Daten an. |
| PPMS-10822 | Verbesserung | Beim Erfassen der Inventurmenge kann über eine Schaltfläche entweder die Null- oder die gesamte Sollmenge übernommen werden. |
| PPMS-8766 | Bug | Zur Anzeige der Positionen in der Liefertreue ist keine Verbindung mit der Kalkulation mehr nötig. |