| Ticket | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| PPMS-11435 | Bug | Mit diesem Update wurde die Berechnung von Werten in Kundenaufträgen und den zugehörigen externen Dokumenten weiter optimiert. Zukünftig fließen in alle Kalkulationen und Auswertungen ausschließlich die externen Dokumente ein, die zum jeweiligen Berechnungszeitpunkt tatsächlich vorlagen. Dies gewährleistet eine zuverlässige, konsistente und nachvollziehbare Darstellung aller Auftragswerte. Nachträglich oder später erstellte Dokumente haben keinen rückwirkenden Einfluss mehr auf bereits durchgeführte Berechnungen. Das erhöht die Genauigkeit und Transparenz bei der Bearbeitung und Auswertung Ihrer Auftragsdaten nochmals deutlich. |
| PPMS-11432 | Bug | PDF-Anhangsextraktion jetzt mit rekursiver Logik: Auch komplex verschachtelte Anhänge werden zuverlässig erkannt und extrahiert. |
| PPMS-11430 | Bug | Kostenstellenbezeichnungen sind auf 50 Zeichen begrenzt. Zeichen ab Position 51 werden ignoriert und nicht gespeichert. |
| PPMS-11422 | Bug | Die Auftragsnummer wird erst beim Speichern generiert. |
| PPMS-11404 | Bug | Künftig kann der Dateiname des in die PDF eingebetteten XML-Dokuments frei festgelegt werden. Die Einstellung in der eigenen Adresse wirkt global, während in Kundenadressen eine individuelle Benennung je Kunde möglich ist. |
| PPMS-11403 | Verbesserung | Die bestehenden Tabellen wurden auf das neue Tabellensystem umgestellt. Zusätzlich wurden neue Spalten eingeführt und die Performance optimiert. |
| PPMS-11348 | Bug | In den Unterkostenstellen kann die Spalte für die laufende Nummer nicht mehr bearbeitet werden. |
| PPMS-11192 | Bug | Es sollte das jeweilige Dokument geöffnet werden. |
| PPMS-11017 | Bug | Beim Speichern eines Fertigungsartikels wird nicht mehr auf die Kalk-Mengeneinheits-ID geprüft, der zugehörige Dialog wird nicht mehr angezeigt. |
| PPMS-10973 | Verbesserung | Die Übertragung von Expresssucheinträgen ist jetzt in allen Reitern verfügbar. |
| PPMS-10960 | Verbesserung | Arbeitsgänge können nun über die neuen Tabellen gesucht und eingefügt werden. |
| PPMS-10883 | Bug | Die Prüfung zur Anmeldung oder Ummeldung weiterer Tätigkeiten nutzt jetzt einheitliche Logik. Tätigkeiten aus Sammelaufträgen zählen dabei als eine einzige Tätigkeit. |
| PPMS-10751 | Bug | Der Text „Diverse“ wird in den Reports nur noch in Ausnahmefällen angezeigt. |
| PPMS-10595 | Bug | Bei Deaktivierung einer Kostenstelle werden die genannten Spalten gelöscht und gesperrt. |